Fréquence
50 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 656 | 820 |
| D'urgence | 720 | 900 |
| Centre informatique continu | 656 | 820 |
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Fréquence
50
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK23-G3 - Diesel
Puissance
Centre informatique continu
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
De base
656 kW
820 kVA
D'urgence
720 kW
900 kVA
Centre informatique continu
656 kW
820 kVA