C225D6

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 205 256
D'urgence 225 281

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique latine
6ctaa8.3

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

6CTAA8.3-G9 - Diesel

Puissance

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

Sans boîtier

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

De base

205 kW

256 kVA

D'urgence

225 kW

281 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

192 kW

240 kVA

D'urgence

208 kW

260 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

180 kW

225 kVA

D'urgence

200 kW

250 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement