Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 192 | 240 |
| D'urgence | 208 | 260 |
| En continu | 151 | 189 |
Disponibilité des produits
Amérique latine
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
6CTAA8.3-G1 - Diesel
Puissance
En continu
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
De base
192 kW
240 kVA
D'urgence
208 kW
260 kVA
En continu
151 kW
189 kVA