Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 180 | 225 |
| D'urgence | 200 | 250 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSB7-G5 - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
De base
180 kW
225 kVA
D'urgence
200 kW
250 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
De base
135 kW
168,75 kVA
D'urgence
150 kW
187,5 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
De base
112,5 kW
141 kVA
D'urgence
125 kW
156 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
De base
157,5 kW
196,87 kVA
D'urgence
175 kW
218,75 kVA
Fréquence (Hz)
50/60, Double
Type de carburant
Diesel
De base
1006 kW
1400 kVA
D'urgence
1120 kW
1588 kVA
Fréquence (Hz)
50/60, Double
Type de carburant
Diesel
De base
135 kW
169 kVA
D'urgence
150 kW
188 kVA
Fréquence (Hz)
50/60, Double
Type de carburant
Diesel
De base
180 kW
225 kVA
D'urgence
200 kW
250 kVA
Fréquence (Hz)
50/60, Double
Type de carburant
Diesel
De base
160 kW
225 kVA
D'urgence
176 kW
250 kVA
Fréquence (Hz)
50/60, Double
Type de carburant
Diesel
De base
146 kW
225 kVA
D'urgence
160 kW
250 kVA