C200D2R

Fréquence

50/60, double Hz
Cotée pour kW kVa
De base 160 225
D'urgence 176 250

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
6CTAA8.3G1

Fréquence

50/60

Double

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSB7-G5 - Diesel

Puissance

De base

D'urgence

Type de produit

Location 50Hz - Diesel

Location 60Hz - Diesel

Type de boîtier

Sans boîtier

De base

160 kW

225 kVA

D'urgence

176 kW

250 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50/60, Double

Type de carburant

Diesel

De base

146 kW

225 kVA

D'urgence

160 kW

250 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement