C1800N5CD

Fréquence

50 Hz

Puissance

> 2000 kW/kVA

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
Génératrice HSK78G de Cummins

Fréquence

50

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

HSK78G - Gaz à combustion pauvre

Puissance

En continu

Type de produit

Gaz à combustion pauvre 50 Hz

Type de boîtier

Sans boîtier

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

En continu

1800 kW

2250 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement