C1600N6CD

Fréquence

60 Hz

Puissance

1000 - 2000 kW/kVA

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Génératrice HSK78G de Cummins

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

HSK78G - Gaz à combustion pauvre

Puissance

En continu

Type de produit

Gaz à combustion pauvre 60 Hz

Type de boîtier

Sans boîtier

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

En continu

1600 kW

2000 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement