Diesel série C

Fréquence

50, 60 Hz

Type de carburant

Diesel
Cotée pour kW kVa
De base 160 - 184 200 - 230
D'urgence 176 - 204 220 - 255

Certification

Non réglementé

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

G-Drive - Location
G-Drive - Prime
G-Drive - Site du film
G-Drive - Soudage
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Transport ferroviaire
G-Drive - Concassage / Industries extractives
G-Drive - Tours d’éclairage
G-Drive - Pétrole et gaz
G-Drive - Veille
Moteur à entraînement de générateur au diesel série C

Une technologie éprouvée pour une alimentation fiable

Tout comme la série B, les groupes moteurs de la série C ont acquis une réputation inégalée en matière de fiabilité. Les groupes moteurs de la série intègrent des caractéristiques permettant de réduire l'entretien et d'améliorer les performances afin de répondre aux exigences les plus élevées de fonctionnement des groupes électrogènes.

Les spécifications de la série C comprennent tout ce que l'on peut attendre des moteurs à entraînement de générateur, mais avec 8,3 litres. La série C est également dotée d'une enveloppe à six cylindres offrant une puissance supérieure pour les systèmes d'alimentation de secours et de base.

Caractéristiques et avantages

Système intégré Coolpac – Équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air.

Entraînement par courroie simple en polyéthylène pour ventilateur, alternateur et pompe à eau, avec rouleau-tendeur à réglage automatique pour un minimum d'entretien.

Pompe en ligne Bosch de série P fonctionne à des pressions d'injection élevées pour une combustion plus propre et une réduction des émissions.

Filtre à carburant à visser et filtre à huile de lubrification à plein débit.

Turbocompresseur Holset HX40W  à montage supérieur pour augmenter la puissance et l’économie de carburant, et réduire les émissions de fumée ainsi que le bruit.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
6CTAA8.3-G7 50 200/160 220/176 1500 Diesel Non réglementé Fiche technique
6CTAA8.3-G7 60 230/184 255/204 1800 Diesel Non réglementé Fiche technique

Non réglementé

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.