Le turbo diesel Cummins de 6,7 L est le moteur le plus puissant parmi les options des camionnettes RAM 2500 et 3500.

Ce bourreau de travail à diesel propre qui développe jusqu'à 420 HP et un couple de 1 075 livres-pieds permet à la RAM d'être à la tête de sa catégorie pour ce qui est du remorquage. Le RAM 3500 motorisé par Cummins, grâce aussi à la boîte automatique à six vitesses AISIN AS69RC, atteint une capacité de remorquage de plus de 37 090.

Ce moteur légendaire réalise une économie de carburant inégalée et des intervalles de vidange d'huile de 15 000 milles, en tête de sa catégorie. C'est là une puissance et une la fiabilité sur lesquelles on peut toujours compter.

En savoir plus sur le turbo diesel de 6,7 L

Étude de cas Actions

L’amour d’un mineur est profond pour sa camionnette Ram propulsée par Cummins

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.