Turbo diesel de Cummins remis à neuf
Revitalisez le camion tellement digne de votre confiance au moyen d'un moteur de Cummins de 5 9 L ou 6 7 L remis à neuf et offert en exclusivité par Mopar®.
Les groupes moteurs turbo diesel Mopar® Reman de 5 9 L/6 7 L sont des groupes moteurs reconstruits par Cummins ReCon®.
Mopar® Reman, c'est du vrai Cummins
- Solution rentable sans surprise grâce à laquelle votre camion Ram motorisé par Cummins reprend le travail.
- Tranquillité d'esprit en sachant que votre moteur reconstruit est conçu spécialement et essayé pour votre camionnette.
- Accompagnés d'une garantie de 2 ans/100 k milles; nouveaux prix révisés par Mopar®
Consultez votre concessionnaire FCA américain pour vous renseigner sur les prix et l'offre de groupes moteurs turbo diesel Cummins de 5 9 L ou de 6 7 L.
Puissance
Couple
Disponibilité des produits
Applications
Moteur turbo diesel Cummins de 6 7 L remis à neuf
Un héritage :
Le turbo diesel Cummins de 6 7 L continue sa succession dans les puissants camions Ram grâce à cette offre de moteurs reconstruits. Le turbo diesel Cummins de 6 7 L remis à neuf en usine est maintenant en offre pour les camions robustes Ram, en exclusivité chez les concessionnaires Mopar® autorisés.
| Fourchette d'années de modèle | Application | Type de moteur | Numéro de pièce Reman |
| 2007,5 | Camionnette | Moteur entier | R8310893AA* |
| 2008-2009 | Camionnette | Moteur entier | R8310896AA* |
| 2009-1010 | Châssis-cabine | Moteur entier | R8310894AA* |
| 2010 | Camionnette | Moteur entier | R8310896AA* |
| 2011-2012 | Châssis-cabine | Moteur entier | R8310895AA* |
| 2011-2012 | Camionnette | Moteur entier | R8310898AA* |
| 2013-2018 | Châssis-cabine | Moteur entier | R8071551AA* |
| 2013-2018 | Camionnette | Moteur entier | R8071553AA* |
*Faisceau de câbles et module de commande électronique exclus
Moteur turbo diesel Cummins de 5 9 L remis à neuf
Une légende :
Le turbo diesel de 5 9 L de Cummins demeure une source d'alimentation pour votre camionnette. Ce turbo diesel Cummins de 5,9 L remis à neuf en usine est en offre pour les camions robustes Ram, en exclusivité chez les concessionnaires Mopar® autorisés.
| Fourchette d'années de modèle | Application | Type de moteur | Numéro de pièce Reman |
| 1998 | Camionnette 5,9 L 12 V | Entièrement Reman | R8464881AA* |
| 2004,5-5,5 | Camionnette 5,9 L 24 V | Entièrement Reman | R8453521AA* |
| 2006 | Camionnette 5,9 L 24 V | Entièrement Reman | R8416637AA* |
| 2007 | Camionnette 5,9 L 24 V | Entièrement Reman | R8416636AA* |
*Faisceau de câbles et module de commande électronique exclus