Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Applications
Remorque CDBS
Découvrez notre suspension de remorque la plus légère. Avec des économies de poids, des avantages de conception structurelle et des fonctionnalités avancées, MTA-Tec6 est conçu pour offrir une productivité de nouvelle génération de la famille de suspensions MTA™ éprouvée. MTA-Tec6 offre à la fois des économies de carburant et une capacité de charge utile accrue tout en réduisant le coût total de possession et s’appuie sur plus de 100 ans de leadership dans la conception, l’ingénierie et la fabrication dans un large éventail d’applications professionnelles.
Caractéristiques et avantages
- Construit avec l’essieu MTec6™ de six pouces de diamètre pour une rigidité accrue et un meilleur contact entre le pneu et la route, par rapport aux essieux traditionnels de cinq pouces
- La conception robuste de la bague pivotante sans vide prolonge la durée de vie
- Notre conception exclusive de bague à cames boulonnée permet un entretien de l’arbre à cames sans retirer le moyeu, ce qui permet d’économiser en moyenne 30 minutes par extrémité de roue
- Le montage autoportant sur amortisseur ne nécessite aucune soudure ou assemblage sur le châssis de la remorque
- L’empreinte étroite du crochet s’adapte aux châssis de remorque existants
OPTIONS DISPONIBLES
- Le système de kit de levage entièrement boulonné élimine le besoin d’opération de soudage ou de tout enlèvement / remplacement de peinture
- Freins à tambour Q+™ pour des performances constantes, des coûts de cycle de vie réduits, une durabilité exceptionnelle et des temps d’arrêt réduits
- Protection du revêtement de frein PlatinumShield® III contre le roustillage
- Freins à disque pneumatiques EX+™ de série avec plaquettes de frein conformes au cuivre réduit de type N
- Le système de gonflage des pneus Meritor (MTIS™) avec ThermALERT™ (technologie de détection de chaleur en bout de roue) augmente l’économie de carburant, réduit l’usure des pneus et prévient les dommages
- Systèmes d’extrémité de roue AxlePak™ avec garantie prolongée (AxlePak 5 : 5 ans P&L ; AxlePak 7 : 7 ans P&L)
Suspension MTA-Tec6™
Caractéristiques du produit
La conception exclusive de la bague à cames boulonnée de Cummins-Meritor permet l’entretien de l’arbre à cames sans retirer le moyeu, ce qui résulte en une économie de temps moyenne de 30 minutes par
Construit avec l’essieu MTec6 de six pouces de diamètre de Cummins-Meritor pour une rigidité accrue et un meilleur contact entre le pneu et la route, par rapport aux essieux traditionnels de cinq pouces
L’empreinte étroite du crochet s’adapte aux châssis de remorque existants
Disponible avec les freins à disque pneumatiques Cummins-Meritor EX+ avec 2025 plaquettes de frein en cuivre réduites conformes
La conception exclusive de la bague à cames boulonnée de Cummins-Meritor permet l’entretien de l’arbre à cames sans retirer le moyeu, ce qui résulte en une économie de temps moyenne de 30 minutes par
Construit avec l’essieu MTec6 de six pouces de diamètre de Cummins-Meritor pour une rigidité accrue et un meilleur contact entre le pneu et la route, par rapport aux essieux traditionnels de cinq pouces
L’empreinte étroite du crochet s’adapte aux châssis de remorque existants
Disponible avec les freins à disque pneumatiques Cummins-Meritor EX+ avec 2025 plaquettes de frein en cuivre réduites conformes