Remorqueurs propulsés par Cummins QSK38-M - Ports du Ghana
Marine

Croissance des remorqueurs au Ghana

par Alan Haig-Brown

Un rapport récent de l’administration portuaire de Ghana déclare que « la circulation de cargos dans les deux ports (Tema et Takoradi) a augmenté de 19 459 834 tonnes en 2016 à 22 086 626 tonnes en 2017, inscrivant une augmentation de 13 %. Le fret en transit dans les deux ports a augmenté de 944 081 tonnes en 2016 à 1 249 336 tonnes en 2017, une croissance de 32 %. La circulation des conteneurs dans les deux ports s’est élevée de 942,463 d’EVP en 2016 à 1 009 755 d’EVP en 2017, inscrivant une augmentation de sept pour cent.

Ces fortes augmentations ont poussé les projets d’expansion des ports. L’ajout de trois remorqueurs de mise à quai devant être livrés avant la fin de 2019 est une partie importante de cette expansion. La commande des remorqueurs a été passée au groupe d’entreprises TOR siégeant en Turquie qui, à son tour, a signé un contrat avec Robert Allan Ltd. de Vancouver pour la conception de remorqueurs de la série RAstar 3300.

Remorqueurs propulsés par Cummins QSK38-M - Ports du GhanaChacun des nouveaux remorqueur mesurera 32 8 mètres par 12 9 et aura une profondeur de 5 37 mètres. Deux groupes moteurs Cummins QSK 95 entrainent deux propulseurs omnidirectionnels Rolls Royce US2555 P30 FP. Les groupes moteurs principaux de 95 litres et 16 cylindres en V, chacun développant 3600 BHP (2 685 kW) à 1700 tr/min, ont été conçus par Cummins il y a plusieurs années et ils ont vite été acceptés pour les utilisations à grande vitesse comme les catamarans de relève et les traversiers rapides, et ils conviennent bien aussi aux remorqueurs d’amarrage. Les transmissions auront des hélices tournant dans des tuyères de 2800 m/m de diamètre. La combinaison de puissance est conçue pour donner aux remorqueurs une puissance de traction de 80 tonnes ou plus et une vitesse de jusqu’à 13 nœuds.

Un moteur de pompe à incendie réservée fournira la puissance nécessaire pour satisfaire aux normes Fi-Fi 1 grâce au Cummins QSK38-M 1595 BHP (1190 kW) à vitesse variable de 1800 tr/min tout en fournissant une pulvérisation d’eau de protection. Sur le pont, un treuil de haussière Rolls Royce sera monté en proue pour le travail de bateau tandis qu’un crochet de touage Mampaey à libération rapide sera monté en poupe pour les tâches de touage occasionnelles.

Les exigences en électricité de chaque remorqueur seront satisfaites au moyen de deux génératrices à moteur Cummins QSB7DM produisant 170 Kva  kW 136 kWe à 1500 tr/min 50 Hz. Bureau Veritas homologuera les remorqueurs pour la navigation illimitée et la notation FiFi1 pour la lutte contre les incendies. Le stockage en carburant sera de 180,5 mètres cubes, en eau de 35,8 m3 et en huile de graissage de 2,2 m3.

Pour en savoir plus :

Administration portuaire du Ghana
Case postale 150.Tema.Ghana.
Téléphone : +233 (0) 303 202631-39.
Télécopieur : +233 (0) 303 202812
Courriel : [courriel protégé].
Site Web : www.ghanaports.gov.gh

M. Halil Aytac
Tor Danizcilik
Aydıntepe Mah. , Guzin Sok., No :13
34940, Tuzla, İstanbul, Turquie
Téléphone : 0090 216 494 1606'
Courriel : [courriel protégé]

Jennifer McQuilken
Communications de mercatique, marine mondiale et Huile et gaz
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
Charleston, SC 29405
843-696-9534
Courriel :  [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...