« »
Marine

Six remorqueurs de 3200 HP livrés

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #737

L’un des six : prêt à se mettre au travail.

 

Ngieng Hock Sii de Rajang Maju Marine Industries rapporte que son chantier a livré une demi-douzaine de remorqueurs alimentés par Cummins à Coastal Contracts Bhd. de Sabah, en Malaisie. Coastal est une entreprise basée en Malaisie qui offre des services qui « comprennent la construction, l’affrètement, la réparation, l’entretien et le commerce de navires maritimes, allant des remorqueurs, des barges pétrolières, des barges à benne basculante, des péniches de débarquement aux navires de soutien offshore et plus encore ». (www.coastalcontract.com)

 

Le nouvel ensemble de remorqueurs est classé par le NKK comme NS*(TUG) MNS, Tug Unrestricted Navigation. Ils ont une longueur totale de 32 mètres avec une largeur de 9,144 mètres et une profondeur moulée de 4,2 mètres. Les capacités comprennent 212 tonnes de carburant, 32 tonnes d’eau potable et 24 tonnes d’eau de ballast. Les navires sont équipés de pompes de transfert de carburant et d’huile d’une puissance nominale de 10 mètres cubes par heure avec une hauteur de chute de 20 mètres et de pompes à eau douce permettant de transférer jusqu’à 4,8 m³ par heure avec une hauteur de chute de 19 mètres. L’hébergement peut accueillir jusqu’à 14 personnes dans deux cabines pour une personne et six cabines pour deux personnes.

Les groupes moteurs principaux sont une paire de moteurs diesel Cummins KTA50 produisant chacun 1600 HP à 1800 tr/min et faisant tourner des hélices à buse à quatre pales au moyen d’engrenages Hitachi Nico MG5506 avec une réduction de 6:1. Deux génératrices de 80 kW sont alimentées chacune par des groupes moteurs Cummins 6BT5.9-D(M). Un guindeau électro-hydraulique de trois tonnes gère les ancres de 570 kg sans stock. Sur le pont arrière, un crochet de remorquage de 40 tonnes vient compléter un treuil de remorquage à tambour unique équipé d’un frein de 40 tonnes. Le remorqueur est doté d’une borne de traction de 40 tonnes.

La timonerie comprend un poste de commande arrière avec une vue dégagée sur le pont de travail.

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

 

Ngieng jarret Sii,
Réalisateur
Rajang Maju Marine Industries Sdn Bhd,
N° 20, rez-de-chaussée,
Lorong Wong Ting Jarret 1,
C.P. 1761,
96008 Sibu, Sarawak, Malaisie
Téléphone : 60198273488 | 60168959545
Courriel : [courriel protégé]
Web : rajangmaju.com.my

Steven Yii,
Cummins Scott et English Malaysia Sdn Bhd.
6A, Lrg Ding Lik Kwong 39,
Sibu, Sarawak 96000
Malaysie
Téléphone : 606 80 843 11807
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...