Menorquin 68
Marine

Expérience sensuelle en mer à bord du Menorquin 68

par Lisa Overing

Bateau de croisière, llaut d’inspiration espagnole chargé de style, confort

Enveloppé de luxe au milieu des vagues qui clapotent doucement la coque du Menorquin 68, c’est une expérience sensuelle en mer. Trois charmantsMenorquin 68 Les cabines à quatre couchettes incitent à dormir un peu plus longtemps. Au réveil, en montant la descente dans l’entrée ouverte du salon bien aménagé, la lumière du soleil entre avec la brise marine, signalant une autre journée d’aventure juste à l’horizon.

S’inspirant des bateaux de pêche espagnols à voile unique appelés llauts, Menorquin conserve un look et un style anachroniques. La lumière naturelle du soleil et les grandes fenêtres rendent la croisière agréable avec un cockpit spacieux et un poste de pilotage confortable.

Un flybridge allongé offre une protection contre les intempéries en mer, naviguant les traversées en toute confiance. Alors que le Menorquin effectue des passages gracieux dans les voies navigables du monde, ses équipements luxueux sont renforcés par un véritable savoir-faire, des performances inégalées et un style espagnol séduisant.

La coque personnalisée et profilée augmente les performances tout en réduisant la consommation de carburant, faisant du Menorquin 68 un yacht de luxe dans un ensemble puissant avec deux groupes moteurs diesel Cummins QSM 11-715 soutenant de manière fiable les croisières près du littoral à 14 nœuds et les longs voyages dans des conditions de mer modérées.

 

Bateau de croisière certifié et sûr pour les voyages en haute mer

Le Menorquin 68 est un croiseur à long rayon d’action et un véritable bateau hauturier, certifié CE de catégorie A pour l’océan. La désignation CE Cat A est la norme de conception la plus stricte de l’Union européenne pour les bateaux de plaisance de moins de 79 pieds. Cette certification de classe pour une utilisation offshore illimitée couvre les bateaux autonomes conçus pour les voyages prolongés. À l’exception des conditions d’ouragan, le Menorquin résiste à des vents de force 8 supérieures à 40 nœuds et à des hauteurs de vagues significatives supérieures à 13 pieds.

Les navires CE de catégorie A quantifient le degré de navigabilité du bateau en fonction de la hauteur des vagues et de la vitesse du vent que le bateau est conçu pour affronter et gérer. Plus on s’attend à ce que le navire s’aventure loin au large, plus les attentes en matière de résistance à la construction, de stabilité, de franc-bord, de réserve de flottabilité, de résistance à l’envahissement par les hauts, de drainage du pont et d’autres critères de navigabilité sont élevées.

Un éclairage bien aménagé crée une ambiance pour une expérience opulente dans les ports d’escale, avec le alimenter auxiliaire de l’Onan marine génératrice offrant une conduite silencieuse avec une gamme infinie d’équipements agréables en mer. Le Menorquin 68 ravit les marins avec une gamme de magnifiques choix de ponts en bois sélectionnés à la main, rendant chaque vedette semi-personnalisée aussi unique que son propriétaire.
 

Caractéristiques techniques du Menorquin 68FB

LHT 69.685'
Faisceau 19.02'
Cylindrée 32,000 tonnes
Tirant 5.25'
Certification CE Cat A
Capacité de carburant 884.98 USG
Capacité en eau 378.56 USG
Groupes moteurs Jumeaux Cummins QSM11-715
Génératrices 7 kW Onan
Vitesse maximale

23 noeuds

Vitesse de croisière 14 noeuds
Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...