« »
Marine

Nouveau remorqueur pour l'administration du port

par Alan Haig-Brown

Référence des navires Cummins

Le GMB 3 prêt à l’emploi.

 

Depuis sa création en 1982, le Conseil maritime du Gujarat (GMB) a été chargé de gérer et de coordonner les efforts des postes mineurs le long des 1600 km de côtes de l’État sur la côte ouest de l’Inde. À l’heure actuelle, il y a 41 ports de ce type qui sont financés par des fonds privés et publics.

 

 

 

Vue arrière du nouveau remorqueur.

 

Le mandat du GMB comprend la planification du développement intégré de nouveaux ports, ainsi que les liaisons routières et ferroviaires nécessaires. L’Office est également propriétaire d’un certain nombre de navires à l’appui des opérations portuaires. Cette année, ils ont pris livraison du remorqueur GMB 3 du chantier naval Shoft à Bharuch, dans l’État du Gujarat, en Inde. (http://www.shoft.in) Le navire, pouvant accueillir 16 personnes d’équipage et dix passagers, a été conçu par Win Marine Consultancy Services.

 

 

Construit en tant que chantier n° 248 du chantier naval Shoft, le remorqueur de 33 mètres par 10,5 mètres a été livré le 23 août de cette année, bien moins d’un an après la pose de la quille. Il est propulsé par deux moteurs diesel Cummins QSK60-M développant chacun 2000 HP à 1800 HP. La propulsion se fait par une paire de transmissions Azymuthing Schottel Propulsion System Z-SRP 1012FP. Cette combinaison donne au gros remorqueur une traction de borne de 41 tonnes à 85% MCR. Les groupes moteurs de 16 cylindres et 60 litres ont été fournis par Cummins India.

 

Le GMB 3 est équipé de deux groupes électrogènes de 150 kW et d’un ensemble de 60 kw fabriqués par Kirloskar.Le remorqueur de 437 tonneaux de jauge brute est classé dans le registre indien de la marine marchande comme +SUL TUG +IY.

 

Photos avec la permission du chantier naval Shoft

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

 

Girish Uttamchandani
Chef d’entreprise - Chantier naval
Cummins India Ltd
Téléphone portable : 91 99 2295 6359
Bureau : 91 20 3023 3716 |  Poste : 3716
Courriel : [courriel protégé]

Shoft Shipyard Private Ltd
Kaladhra, près de la route Dahej
Bharuch, Gujarat, Inde
Tél. : 91 2641 255283.
Télécopie : 91 2641 255247
Courriel : [courriel protégé]

Bureau administratif : Parcelle n° A.365,
Route n° 26, Wagle Indtl Est,
Thane, Inde-400604
Tél : 91 22 258 00116 | 30112,
Télécopie : 91 22-2580 0108

GAGNEZ DES SERVICES DE CONSEIL EN MARINE
C-1, Appartements Ville Royale Prince,
Siripuram, Visakhapatnam-530 003

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...