« »
Marine

Nouveau remorqueur ASD :  Le Brésil conçoit et construit

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #609


Le port brésilien de Recife/Pernambuco est desservi par un nouveau remorqueur de manutention puissant. Les propriétaires, Navemar Transportes et Comércio Marítimo, ont pris livraison du navire, baptisé Navemar XIII, le 2010 septembre dernier.

Le remorqueur à propulsion arrière azimutale de 30 mètres transporte une largeur de 9,8 mètres et une profondeur de 4,65 mètres. Les Z-drives sont une paire de moteurs HRP de la série 7000 alimentés chacun par un groupe moteur Cummins QSK60 de 2200 HP (1641 kW) à 1800 tr/min. Le remorqueur, qui est équipé d’un treuil de haussière monté sur la proue et d’un treuil de remorquage monté sur le pont, est doté d’une borne de traction de 55 tonnes.

Conçu et construit par Corema Indústria e Comércio Ltda, le remorqueur est doté d’une coque à double bouchain qui permet un bon mouvement latéral et d’un profil arrière incliné pour un bon soutien, ce qui améliore la maniabilité du navire. L’alimenter électrique est assuré par une génératrice motorisée par Scania. Le réservoir peut contenir 18000 litres de carburant et l’hébergement peut accueillir jusqu’à huit membres d’équipage.

Les photos et la vidéo du Navemar XIII sont une gracieuseté de Corema Indústria e Comércio Ltd

Pour en savoir plus :

Corema Indústria e Comércio Ltda
Travessa Domingos Rabelo 78, Ribeira. Salvador - Bahia
Téléphone : 55 11 3312-2034
Web : www.estaleirocorema.com.br

Antonio C. Colares ou Aline Barros
Succursale de Cummins Distribuidora de Motores e Equipamentos Salvador
Brésil
Téléphone : 55 21 21963131

Waldemar Marchetti
Gestionnaire d’entreprise maritime
Amérique du Sud et Mexique
Rua Jai,
Guarulhos SP 07180-900
Brésil
Téléphone : 55 11 2186 4778
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...