« »
Marine

Les constructeurs de navires livrent à Waxler

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #561

L’Angela Jean lors de son voyage inaugural vers le sud sur la rivière Ohio près de Golconda, dans l’Illinois. Photo de Jeff L. Yates, avec l’aimable autorisation de Cummins Marine.

 

Waxler Transportation Co. a pris livraison du quatrième d’une série de cinq remorqueurs-pousseurs de 3200 HP. La dernière sœur, l’Angela Jean, a été livrée à la filiale de transport terrestre de Secor en juillet de cette année.

 

Les autres remorqueurs de cette série de 99 pieds par 35 pieds sont le Dylan Wexler, livré en 2007, le McKenzie Waxler et le Cynthia G. Esper, livrés en 2008. L’Angela Jean a maintenant rejoint la flotte grandissante de Waxler. La livraison du Helen Merrill est prévue pour décembre de cette année.

Une paire de moteurs diesel Cummins KTA50 M2 d’une puissance nominale individuelle de 1600 HP, couplée à des engrenages de la série Haley HRV, fournit la alimenter principale du moteur de chacun de ces navires. Les génératrices sont une paire de 99 kW Onan.

 

Pour plus de renseignements :

 

Waxler Transportation Company
486, chaussée Jack Carley
Memphis, TN 38113
Tél : 901 946 1607
Télécopie : 901 947 1230

David Hudson
Marine Builders Inc
Indiana, États-Unis
Téléphone : 812 283 7932 x101
Web : www.marinebuilders.com

Doug Pence
Cummins Crosspoint, LLC
Louisville, Kentucky 40299 (États-Unis)
Téléphone : 502 491 4263
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...