Référence de navire Cummins #680

Le ministère bangladais de la marine marchande supervise l’Autorité des transports fluviaux du Bangladesh (BIWTA), qui est responsable de la gestion du vaste réseau de fleuves, de canaux et de ports intérieurs du pays. (http://www.biwta.gov.bd/) L’Administration prescrit et gère également le pilotage des eaux et des navires qui nécessitent la présence d’un pilote. Pour s’acquitter d’un large éventail de responsabilités, l’Administration dispose d’une flotte de navires à laquelle elle a récemment ajouté un puissant remorqueur.

Construit à Pusan, en Corée, par le chantier naval Dong Hae d’après un design de Komac Design Tech Co,. Ltd., le remorqueur mesure 36,6 mètres de long sur 9,6 mètres de large avec une profondeur de 4,2 mètres. Il est propulsé par une paire de KTA50M2 Cummins à 16 cylindres groupes moteurs délivrant chacune 1600 HP en continu à 1800 tr/min à une paire d’impulseurs azimutaux Schottel dotés chacun d’une hélice à quatre pales de 2100 m/m dans une tuyère. La réduction du groupe motopropulseur est de 5.858:1.Le résultat est une force de traction d’environ 40 tonnes avec suffisamment de alimenter et de maniabilité pour fournir une assistance au navire.

Les treuils de l’aussière sont situés à l’avant et à l’arrière avec un crochet de remorquage également au niveau du premier pont à l’arrière. Une flèche articulée électrohydraulique montée sur le dessus de la cabine au premier niveau apportera une polyvalence supplémentaire au navire. L’alimentation électrique est alimenter par deux groupes électrogènes de 220 PS x 1500 tr/min et un seul ensemble de port de 72 PS x 1500 tr/min. L’hébergement est prévu pour un équipage de 14 personnes avec une capacité totale de 23 personnes, y compris l’équipage. La capacité de carburant est de 70 mètres cubes et l’eau douce est de 25 m3 pour permettre des voyages jusqu’à 15 jours.
Pour en savoir plus :
M. Hasan Mahmud Tarek
Ingénieur en chef (marine) Directeur de co-projet
BIWTA (en anglais seulement)
Construction naval Dong Hae
#495-11 Gupyeong-dong
Sahagu-pusan
Korea (Corée)
Koma Design Tech. Co., Ltd. (en anglais seulement)
5F, 8, Hakdong-ro, 6 gil
Gangnam-gu
Séoul, Corée
Téléphone : 82 2 549 3161 à 3
Ben Lee
Gestionnaire de comptes, Marketing maritime
Cummins Corée Ltd.
Téléphone : 82 2 3420 0910
Téléphone portable : 82 10 3013 0910
Courriel : [courriel protégé]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...