Référence de navire Cummins #710

Les cales sèches Mandovi de Goa, en Inde, ont apporté une contribution importante à l’industrie nationale de la construction navale. Un bon exemple en est le navire de ravitaillement de 43 mètres par 10 mètres M.V. Orion Laxmi, propriété d’Orion Off Shore Services Pvt. Ltd.

Livré à ses propriétaires fin 2011, le navire dispose d’un espace de pont libre de 183 mètres carrés et d’une surface totale de pont de 220 m². Les groupes moteurs principaux sont une paire de Cummins KTA 38-M2 produisant chacun 1200 HP à 1800 tr/min. Cela fournit une force de traction de 20 tonnes pour le remorquage avec un crochet de remorquage. Le navire est équipé d’un châssis en « A » et d’un cabestan de trois tonnes. Le réservoir comprend 84 tonnes d’eau douce et 386 tonnes de gasoil.
Photos avec l’aimable autorisation de Mandovi Drydocks
Pour en savoir plus :
Girish Uttamchandani
Chef d’entreprise - Chantier naval
Cummins India Ltd.
Courriel : [courriel protégé]
Téléphone : 91 20 3023 3716 | Poste : 3716
Téléphone portable : 9922956359
Kanekar Rajesh
Cales sèches de Mandovi
Pigao, Goa, Inde
Courriel : [courriel protégé]
Téléphone : 9822130448
Orion Offshore Services Pvt. Ltd.
Aile « A », Dhanashree,
Chemin Dilip Gupte,
Près de l’hôpital Hinduja,
Mahim (Ouest),
Bombay 400 016
Inde
Téléphone : 91 022 1445 8665 | 91 022 6507 2396
Courriel : [courriel protégé]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...