Référence de navire Cummins #707

On dit que seulement 2000 des 7000 îles des Philippines sont habitées. Mais il s’agit là d’un très grand « seulement ». Il est douteux qu’un autre pays ait un plus grand besoin de traversiers. Une visite au port de Cebu, avec des ferries allant des bateaux en bois équipés de gréements extérieurs (Bangka) aux grands ferries en acier qui encombrent le port, montre à quel point la gamme de navires de la flotte de ferries philippins est variée.
Ocean Fast Ferries, basé à Cebu, a la réputation d’avoir une flotte de ferries de passagers modernes bien conçus et bien gérés. Cette flotte a reçu son dernier ajout en mai 2013 avec la livraison du Golden Dragon Fastcraft Builder, Inc à Mandaue City, Cebu du M / V Ocean Jet 88. Le concepteur du navire monocoque de 33,15 mètres par 7,2 mètres était l’australien Global Marine. La longueur de la ligne de flottaison du navire est de 29,63 mètres avec un tirant d’eau d’un mètre.

Deux groupes moteurs Cummins KTA50-M2 développent chacun 1600 HP à 1800 tr/min à une vitesse ZF4650 avec une réduction de 2,467:1. Ceux-ci font tourner des hélices de 1221 m/m sur des arbres de 133,35 m/m. Cet ensemble de puissance alimenter l’embarcation en aluminium atteint une vitesse de 28 nœuds à pleine puissance nominale.
Avec un équipage de 16 personnes, le ferry peut accueillir jusqu’à 357 passagers. Le réservoir comprend 6000 litres de carburant et 1000 litres d’eau. Deux ensembles de génératrice alimentés par Cummins 4BTA fournissent une alimenter électrique.
Photos avec la permission de Cummins Philippines
Pour en savoir plus :
Antonio M Corona, Jr
Ingénieur d’application ESG
Ventes et service Cummins Philippines Inc.
Lots 1 et 2, bloc 15, avenue LIIP
Parc Industriel International de Laguna, Mamplasan,
Binan, Laguan 4024
Philippines
Téléphone : 02 717 8100
Téléphone portable : 63 928 559 8830
Courriel : [courriel protégé]
M. Victor Y. Lua
Ocean Fast Ferries, Inc.
Quai 1, zone de la jetée de Cebu
Cebu City, Cebu, Philippines
Téléphone : 63 917 302 9888
Web : http://www.oceanjet.net/
Dragon d’or Fastcraft Builder, Inc.
Latasan, Labogon, ville de Mandaue,
Cebu, Philippines
Téléphone : 6014 | 032 420 4568
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...