« »
Marine

Remorqueur de 4000 HP pour un port au Brésil

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #575

 

L’Estaleiro Rio Maguari, un chantier naval situé dans le district d’Icoaraci à Belém, la capitale de l’État du Para dans l’estuaire de l’Amazone, dispose d’une longue liste de barges et de bateaux livrés.

 

Le chantier a récemment livré un remorqueur portuaire Z-drive de 4000 CV pour Hermasa Navegação da Amazônia SA. Les propriétaires font partie d’Hermasa, un grand producteur de soja avec 2,5 millions de tonnes exportées en 2007.

Le nouveau remorqueur, nommé Stefanolocks, mesure 26 mètres sur 8,9 avec une profondeur moulée de 4,8 mètres. La propulsion alimenter sera assurée par deux Cummins QSK60-M développant chacun 2000 HP à 1800 tr/min. Les groupes moteurs tourneront des propulseurs azimutaux Rolls Royce modèle de US205/3305-MK2. Deux ensembles de génératrice de 99 kW alimentés par Cummins 6B fourniront une alimenter auxiliaire.

Les groupes moteurs ont été fournis par le distributeur Cummins local Powertech Comercial Ltda.

 

Pour en savoir plus :

 

M. Fabio Vasconcelos
Directeur de chantier
Chantier naval Rio Maguari
Estrada do Maracauera, Km 06
Distrio de Icoaraci
CEP 515 14-000
Belém, Para, Brésil
Téléphone : 55 91 3227 2167
Courriel : [courriel protégé]
Web : www.riomaguari.com.br

João Mendonça
Responsable des ventes et des applications
Powertech Comercial Ltda.
Manaus - AmazonieBrésil
Téléphone : 5592 8116 5613
Courriel : [courriel protégé]

Waldemar Marchetti Sobrinho
Gestionnaire d’affaires marine - Amérique du Sud
& Mexique
Cummins Inc.
São Paulo, Brésil
Téléphone : 55 11 2186 4778
Téléphone portable : 55 11 7609
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...