Pre-Lube con QuikEvac
Disponible en motores QSK38 y QSK50, Pre-Lube con QuickEvac es una bomba que se monta en el motor con controles montados fuera del motor.
Pre-Lube ayuda a reducir el desgaste del motor mediante la lubricación antes del arranque del motor, mientras que QuikEvac reduce los tiempos de cambio de aceite al eliminar rápidamente aceite del cárter de aceite del motor. Esta opción está disponible sólo en 24 volt DC.
- Vacía el cárter de aceite en 60 segundos, lo que permite que los operadores completen sistemáticamente cambios de aceite regulares en 30 minutos o menos.
- Permite cambios de aceite limpios, rápidos y seguros al bombear aceite usado directamente hacia un tonel de contención para prevenir el contacto del técnico con el aceite lubricante