Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 13.6 | 16.87 |
| Standby | 15 | 18.75 |
Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Indien, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
D1703M – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
Wohngebäude und leichter Gewerbebetrieb
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Primär
13,6 kW
16,87 kVA
Standby
15 kW
18,75 kVA