Proiectarea următoarei generații de energie fiabilă.

Intro

Cu peste 100 ani de inovație și experiență în alimentarea aplicațiilor la nivel global, Cummins oferă fiabilitatea și durabilitatea pe care operatorii le așteaptă.

Unităţi

Putere

400 - 500 cp

Putere

298 - 373 kW

Cuplu

1450 - 1850 lb-ft

Cuplu

1966 - 2508 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

525 - 565 cp

Putere

391 - 421 kW

Cuplu

1650 - 2050 lb-ft

Cuplu

2237 - 2779 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

430 - 605 cp

Putere

321 - 451 kW

Cuplu

1650 - 2050 lb-ft

Cuplu

2237 - 2779 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

350 - 500 cp

Putere

261 - 373 kW

Cuplu

1250 - 1700 lb-ft

Cuplu

1695 - 2305 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

350 - 500 cp

Putere

261 - 373 kW

Cuplu

1250 - 1700 lb-ft

Cuplu

1695 - 2305 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

350 - 500 cp

Putere

261 - 373 kW

Cuplu

1250 - 1700 lb-ft

Cuplu

1695 - 2305 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

350 - 500 cp

Putere

261 - 373 kW

Cuplu

1250 - 1700 lb-ft

Cuplu

1695 - 2305 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

270 - 450 cp

Putere

201 - 336 kW

Cuplu

860 - 1250 lb-ft

Cuplu

1166 - 1695 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

260 - 380 cp

Putere

194 - 283 kW

Cuplu

860 - 1250 lb-ft

Cuplu

1166 - 1695 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

260 - 360 cp

Putere

194 - 268 kW

Cuplu

860 - 1150 lb-ft

Cuplu

1166 - 1559 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

260 - 360 cp

Putere

194 - 268 kW

Cuplu

860 - 1250 lb-ft

Cuplu

1166 - 1695 N•m

Certificare

EPA 2024

Putere

525 - 565 cp

Putere

391 - 421 kW

Cuplu

1650 - 2050 lb-ft

Cuplu

2237 - 2779 N•m

Certificare

EPA 2021