Etalonări și Definiții la nivel marin
Evaluările se bazează pe condiții ISO 8665 de 100kPa (29.612 in Hg). Puterea arborelui elicei reprezintă puterea netă disponibilă după pierderile tipice de angrenaje și este de 97% din puterea nominală. Puterea este evaluată conform procedurilor IMCI.
Capacitate la Putere Înaltă (HO)
Această putere nominală este destinată utilizării rare în aplicații cu sarcină variabilă cu un factor de încărcare de 10 - 30 procente. Puterea maximă este limitată la una din fiecare opt ore de funcționare. Funcționarea cu energie redusă trebuie să fie la sau sub 80 procente de încărcare.
Motoarele cu această clasificare sunt destinate exclusiv alimentării navelor de agrement. Utilizarea Capacității la Putere Înaltă în aplicații comerciale va anula garanția la discreția Cummins. Utilizarea comercială este definită ca orice utilizare a produsului sau legate de ocuparea forței de muncă sau orice utilizare a produsului care generează venituri, pentru orice parte a perioadei de garanție, chiar dacă produsul este folosit ocazional doar în astfel de scopuri.
Aplicațiile tipice cu funcția Capacitate Înaltă sunt pescarii sportivi, iahturile cu motor și croaziere.
Capacitate Intermitentă (INT)
Această putere nominală este destinată utilizării intermitente în aplicații cu sarcină variabilă cu un factor de încărcare de 20 - 40 procente. Puterea maximă este limitată la două din fiecare opt ore de funcționare. Operațiile cu putere redusă trebuie să fie la sau sub o încărcare de 80 procente. De asemenea, funcționarea la putere redusă trebuie să fie la sau sub viteza de croazieră (rpm) . Viteza de croazieră (rpm) este dependentă de turația nominală a motorului (rpm):
Aplicațiile tipice ale navelor includ: navele de rindeluire, cum ar fi navele vamale, militare și de poliție, pescuitul charter și unele aplicații pentru navele de pescuit fără tragere.
Aplicațiile auxiliare tipice includ: powerpacks hidraulice, elice pentru manevrare și pompe de incendiu de urgență.
Mediu Continuu (MCD)
Această putere nominală este destinată utilizării continue în aplicații cu sarcină variabilă cu un factor de încărcare de 40 - 60 procente. Puterea maximă este limitată la șase ore din fiecare 12 oră de funcționare. Funcționarea cu energie redusă trebuie să fie la sau sub 80 procente de încărcare.
Aplicațiile tipice ale navelor includ: feriboturi de navă de rindeluire, bărci de pescuit proiectate pentru viteze mari la și de la zonele de pescuit, iahturi (fără marfă) iahturi cu deplasare și transportatori de coastă de scurtă durată, unde sarcina și turația motorului sunt ciclice.
Aplicațiile auxiliare tipice includ: powerpacks și unele pompe de marfă.
Greutate de mare tonaj (HD)
Această putere nominală este destinată utilizării continue în aplicații cu sarcină variabilă cu un factor de încărcare de 60 - 75 procente. Puterea maximă este limitată la 10 ore din fiecare 12 oră de funcționare. Funcționarea cu energie redusă trebuie să fie la sau sub 80 procente de încărcare.
Aplicațiile tipice ale navelor includ: nave cu carenă de deplasare, cum ar fi traule de pescuit în ape mijlocii, pânze cu pungă și remorci, unde încetinirea frecventă este obișnuită și turația și sarcina motorului sunt stabile. Ele pot fi utilizate și în nave de mare viteză, cum ar fi feriboturile și bărcile cu echipaj.
Aplicațiile auxiliare tipice includ: pompe de încărcare și propulsoare în moduri de poziționare dinamică.
Regim greu continuu (CON)
Această putere nominală este destinată utilizării în aplicații cu utilizare continuă care necesită un factor de încărcare de 70 - 90 procente.
Aplicațiile tipice ale navelor includ: carenele de deplasare oceanice, cum ar fi traulerele de pescuit în ape adânci, navele de transport, remorcherele, bărcile împingătoare, traulerele de tracțiune și remorcile.
Regim ușor (LD)
Destinat utilizării intermitente în aplicații cu sarcină variabilă cu un factor de putere de 10-30%. Puterea maximă este limitată la o oră din fiecare opt ore de funcționare. Funcționarea cu putere redusă trebuie să fie la o încărcare de 80% sau mai mică.
Puterea de Producție (Producție)
Motoarele cu această clasificare sunt disponibile pentru un număr nelimitat de ore pe an în aplicații cu încărcare variabilă. Sarcina variabilă nu trebuie să depășească o medie de 80 procente din puterea nominală.
O capacitate de suprasarcină de 10 procente este disponibilă pentru o perioadă de o oră într-o perioadă de funcționare de 12 ore. Timpul total de funcționare la puterea de suprasarcină de 10 procente nu trebuie să depășească 25 ore pe an. Această putere nominală respectă regulile ISO 8528.