Gama de generatoare HSK78G
Noua serie HSK78 oferă un pachet complet de capacități de generator pe gaz și tehnologie inovatoare pe gaz pentru aplicații de putere de producție și de vârf Seria de generatoare HSK78G a fost proiectată de la început, oferind o putere fiabilă indiferent cât de extremă este sursa de combustibil sau condițiile de funcționare.
Frecvență
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Continuu | 1600 - 2000 | 2000 - 2500 |
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Această nouă serie reprezintă un pas îndrăzneț pe scena de gaz pentru Cummins, prezentând noi tehnologii într-un motor nou care forțează noi niveluri de eficiență, performanță tranzitorie și variația de gaze cu mult dincolo de fostele generatoare de gaz natural.

Industrii țintă
| Comercial și instituțional | Utilități | Industrial |
|---|---|---|
| Aeroporturi | Gropi de gunoi | Minerit |
| Universități | Instalații de tratare a apelor uzate | Producție |
| Penitenciare | Întărire grilaje | Petrol și gaze |
| Mall-uri | Fierbătoare anaerobe | Sere |
| Producători independenți de energie electrică | Agricultură |
Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, mereu în mișcare
Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când este vorba de repararea și întreținerea HSK78G. Cele mai bune capacități de post-vânzare din clasa sa prin intermediul reprezentanților locali dedicați, sprijiniți de un sistem global de tehnicieni și ingineri de service și puncte de distribuție a pieselor de schimb în peste 190 de țări.

Caracteristici și beneficii
Eficiență electrică de vârf
- Până la 44.2 procente (50 Hz) și 43.5% (60 Hz), care respectă standardele ISO*
- Funcționează pe o gamă mai largă de gaz natural de conductă până la 70MN fără a afecta puterea de ieșire
- Reglajele automate ale motorului reprezintă schimbările de calitate ale combustibilului și performanțele rapide ale treptelor de sarcină - toate fără a fi necesară calibrarea sau oprirea motorului
- Mai multă stabilitate, o durată de funcționare mai mare și cheltuieli mai mici ale combustibilului conduc la cheltuieli totale mai mici de proprietate
Flexibilitate a combustibilului care schimbă jocul
- Densitate mare de putere până la 40 combustibili MN
- Alimentate de o gamă largă de surse de combustibil ieftine și gratuite, care altfel ar fi considerate deșeuri
- Noile modele gestionează mai eficient combustibilii cu BTU redus, oferind o putere robustă cu combustibili agresivi până la niveluri foarte agresive de contaminanți, cu o reducere mai mică
- Nu este necesar spațiu pentru sistemele de curățare a gazelor
- Capital și cheltuieli de exploatare mai mici
Fiabilitate extremă
Capacitate de alimentare completă de până la 40oC (104F) cu oferta standard turbo și până la ardere de 55oC (131F) cu o funcție turbo cu temperatură ambiantă ridicată se potrivește mediului din șantier, inclusiv condițiilor de temperatură, atmosferă și sol
Funcții de vârf combinate pentru căldură și putere
Eficiență termică de vârf pe piață la 47.1% și 2110 kW de putere termică pentru încălzire, răcire și generare de abur oferă beneficii ecologice semnificative prin recuperarea CO2 și ocupă mai puțin spațiu, oferind o flexibilitate mai mare a designului
Cicluri de service de vârf în domeniu
- Cel mai lung ciclu de service de revizie majoră din industrie, de 80,000 ore, înseamnă un randament ridicat al investiției, menținând costurile de operare și întreținere scăzute
- Diagnosticarea predictivă sofisticată disponibilă, condusă de instrumente inovatoare, cum ar fi senzorii de bujie la bord, senzorii NOx și colectarea datelor tendinței în timp real, oferă durate minime de nefuncționare și cheltuieli de întreținere standard optimizate
Conformare globală
- Până la 250 mg/Nm3 (0.5g/CP-hr) NOx fără post-tratare
- 30% treaptă de încărcare la G1 cu patru pași pentru încărcare, oferind capacități tranzitorii superioare de preluare a sarcinii și de respingere a sarcinii
Conformitate 60Hz
SUA
- Capacitate compatibil NSPS
- Certificat și marcat UL
- UL2200
- Conform cu:
- Cod electric, NFPA 70
- Cod combustibil, NFPA 37
- Cod rezervă, NFPA 110 nivel și tip TBD
Canada
- Certificat și marcat CSA
- CSA C22.2 nr. 14 și nr. 100
- Conform cu:
- Cod electric, CSA C22.1
- Cod combustibil, CSA B149
- Cod rezervă, CSA C282 și CSA Z32
Conformitate 50Hz
Australia
- Conform cu:
- Cod electric, AS/NZS 3000
- Cod combustibil, AS/NZS 3814
- Cod rezervă, AS/NZS 3009
UE și Asia
- Marcat CE
- Conformitate și certificare cod grilă UE
Rusia
- Maecat EAC - Uniunea vamală a Rusiei
Nigeria
- SONCAP