C1600N6CD

Frecvență

60 Hz

Clasificare

1000 - 2000 kW/kVA

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, India, America Latină, America de Nord
Generator Cummins HSK78G

Frecvență

60

Niveluri de emisii

U.E., aplicație mobilă

U.E., aplicație staționară

EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)

EPA, aplicație staționară de urgență

EPA, aplicație staționară non-urgență

Model de motor și tip de combustibil

HSK78G - Gaz pentru amestec sărac

Clasificare

Continuu

Tip produs

60Hz Gaz cu ardere slabă

Tip carcasă

Fără carcasă

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Continuu

1600 kW

2000 kVA

Modele înrudite

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Gaz cu ardere slabă

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Gaz cu ardere slabă

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Gaz cu ardere slabă

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Gaz cu ardere slabă

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Gaz cu ardere slabă

Contactați departamentul de vânzări sau găsiți o locație