Frecvență
50/60, Dual Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 146 | 225 |
| Standby | 160 | 250 |
Disponibilitatea produsului
Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, America Latină
Frecvență
50/60
Dual
Niveluri de emisii
U.E., aplicație mobilă
U.E., aplicație staționară
EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)
EPA, aplicație staționară de urgență
EPA, aplicație staționară non-urgență
Model de motor și tip de combustibil
QSB7-G5 - Motorină
Clasificare
Prime
Standby
Tip produs
Închiriere 50Hz - Diesel
Închiriere 60Hz - Diesel
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
146 kW
225 kVA
Standby
160 kW
250 kVA