C200D2R

Frecvență

50/60, Dual Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 160 225
Standby 176 250

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord
6CTAA8.3G1

Frecvență

50/60

Dual

Niveluri de emisii

U.E., aplicație mobilă

U.E., aplicație staționară

EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)

EPA, aplicație staționară de urgență

EPA, aplicație staționară non-urgență

Model de motor și tip de combustibil

QSB7-G5 - Motorină

Clasificare

Prime

Standby

Tip produs

Închiriere 50Hz - Diesel

Închiriere 60Hz - Diesel

Tip carcasă

Fără carcasă

Prime

160 kW

225 kVA

Standby

176 kW

250 kVA

Modele înrudite

Frecvență (Hz)

50/60, Dual

Tip carburant

Diesel

Prime

146 kW

225 kVA

Standby

160 kW

250 kVA

Contactați departamentul de vânzări sau găsiți o locație