Rang 4 Motoare pentru petrol și gaze
Cu o experiență de 8 milioane de ore de nivel 4 platforma motorizată dovedită de Cummins a câștigat încrederea industriei prin promisiunea sa de inovație și fiabilitate pentru operațiuni reușite de întreținere și piețele de foraj.
Afacerea dvs. este afacerea noastră
ore de funcționare de nivel 4
unități în teren
De la viață la ore de revizie pentru o întreținere bine
Locații globale de servicii
Inovație
Sistemele de reducere catalitică selectivă (SCR) nu sunt un concept nou în industrie. Opțiunea de reglementare a emisiilor a apărut pentru prima dată în spațiul rutier din 2007 și și-a continuat drumul în spații industriale, cum ar fi piețele maritime, miniere și feroviare. În industria petrolului și gazului, Cummins a trecut la standardele de emisii EPA rang 4 rin implementarea unor sisteme SCR robuste care au ca rezultat îmbunătățiri ale emisiilor critice și ale consumului de combustibil pentru clienții noștri. Decizia de a utiliza sisteme SCR dovedite a fost influențată de longevitatea anticipată în industrie și de impactul pozitiv asupra performanței clienților. Sistemele SCR oferă fiabilitatea și eficiența operațională pe care v-ați învățat să o așteptați de la soluțiile Cummins.
Experiență dovedită
Selectat cu atenție
Service de încredere
Rang 4 Motoare pentru petrol și gaze
Motor QSK50 tier 4 cu combustibil dual
În aplicații solicitante de petrol și gaze, fiabilitatea este totul. Din acest motiv am creat un nou combustibil Dual folosind platforma noastră QSK50 pentru ulei petrolier. Cu peste 1000 unități pe teren și cu 8 milioane de ore de experiență de nivel 4, vă puteți îmbunătăți operațiunea cu o soluție de primă adaptare sau o reconstrucție minoră a motorului dvs. existent.
Puterea curată a motorului Cummins Rang 4 vă permite mai multe operațiuni
QSK50 DPM EPA Nivel 4 Final
Modulele de putere de foraj Cummins' QSK50 Nivel 4 Final au fost dezvoltate pentru a respecta cele mai exigente măsuri introduce de către Agenția pentru Protecția Mediului (EPA). Rang 4 Standardele finale de emisii, în comparație cu nivelul 2 și Rang 3, Rang 4 Produsele finale reprezintă un pas semnificativ către reducerea gazelor cu efect de seră. QSK50 Rang 4 modulul de forare produce 45% mai puțini oxizi de azot și 85% mai puține particule decât predecesorul său de nivel 2.