Întrebări frecvente despre acționarea pompei de incendiu
Răspunsuri valoroase la întrebări frecvente despre motorul de acționare a pompelor de incendiu. Vezi lista de mai jos.
Motoarele NT/NTA855, 6BTA5,9-F1/F2/F4 și 6CTA8,3-F1/F2/F3 sunt motoare certificate pre-EPA pentru emisii, cu un număr ridicat Bosch pentru fum. Dacă motorul a fost întreținut corespunzător, fumul este, probabil, normal.
Bucla de răcire a motorului anterior NU poate fi reutilizată după decembrie 2013. De atunci, Factory Mutual ne-a cerut să furnizăm o buclă de răcire aprobată de FM care este certificată pentru modelul de motor specific. Fără bucla de răcire aprobată de FM, motorul nu poate fi aprobat de FM. Cummins oferă bucle de răcire adecvate pentru apă dulce și apă sărată. Oferim o supapă de închidere electrică pentru aplicații de pompare a carcasei orizontale demontabile.
Unele dintre ofertele Cummins sunt clasificate în funcție de viteză. Un motor clasificat în funcție de viteză este certificat la orice RPM între două puncte enumerate. Aceste informații se află pe fișele tehnice ale motorului. În caz contrar, RPM-ul motorului poate fi reglat doar + / - 10 RPM.