Suspensie MTA-Tec6™

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Trailer CDBS
Suspensia remorcii cu cea mai mică greutate

Faceți cunoștință cu suspensia noastră de remorcă cu cea mai mică greutate. Cu economii de greutate, avantaje structurale de proiectare și caracteristici avansate, MTA-Tec6 este proiectat pentru a oferi productivitate de generație următoare din familia dovedită de suspensii MTA™. MTA-Tec6 oferă atât economisiri de combustibil, cât și capacitate extinsă de sarcină utilă, reducând în același timp, costul total de proprietate și este susținut de peste 100 ani de conducere în proiectare, inginerie și producție într-o gamă largă de aplicații profesionale.

Caracteristici și beneficii

  • Construit cu puntea MTec6™ cu diametrul de șase inci pentru rigiditate crescută și contact îmbunătățit anvelopă-drum, comparativ cu punțile tradiționale de cinci inci
  • Designul robust al bucșei pivotante fără goluri prelungește durata de viață
  • Designul nostru brevetat cu bucșă cu came cu șuruburi permite service-ul arborelui cu came fără a scoate butucul - economisind în medie 30 minute per capăt de roată
  • Montarea cu șoc autoportantă nu necesită sudură sau asamblare pe cadrul remorcii
  • Amprenta îngustă a cuierului se potrivește în cadrele existente ale remorcii

OPȚIUNI DISPONIBILE

  • Sistemul de ridicare complet fixat cu șuruburi elimină necesitatea unei operații de sudare sau orice îndepărtare/înlocuire a vopselei
  • Frâne cu tambur Q+ ™ pentru performanță constantă, costuri reduse pe durata ciclului de viață, durabilitate excepțională și timpi morți reduși
  • Protecție împotriva ridicării cu cricuri a frânei PlatinumShield® III împotriva ridicării cu cricuri a ruginii
  • Frâne cu disc pneumatic EX+ standard cu plăcuțe de frână cu cupru redus de tip N
  • Sistemul de umflare a anvelopelor Meritor (MTIS) cu ThermALERT (tehnologie de detectare a căldurii la capătul roții) crește economia de combustibil, reduce uzura anvelopelor și previne deteriorarea
  • Sisteme de capăt de roată AxlePak cu garanție extinsă (AxlePak 5: 5 ani P&L; AxlePak™ 7: 7 ani P&L)

Videoclipuri:

Model MTA-TEC6-23T 
(Suspensie cu montare superioară) 
MTA-Tec6-23L
(Suspensie cu montare joasă)
Capacitate  23,000 lbs. 23,000 lbs.
Greutatea modelului de bază 469 lbs. 483 lbs.
Greutate complet îmbrăcată 828 lbs. 842 lbs.
Ecartament osie  71.5", 77.5", 83.5"
Tipuri de arbori Conic și paralel
Tipuri de frâne Frâne cu tambur Q+ și frâne cu disc aer EX+ ™ ™
Tipuri de umerase Fixare prin sudare, Fixare prin șuruburi cu montare laterală 
Finisaj umeraș Vopsit, galvanizat și oțel inoxidabil
Înălțimi de plimbare  13.5", 14", 15", 16", 17"  6.5",7.5", 8", 9", 12", 14", 15", 16", 17"
Capetele roților  Tamburi: Fontă, LITE Fontă, STEELite X30 Hub-uri: Fontă, ADI, Aluminiu
Kituri de ridicare  Kit de ridicare cu capacitate de retehnologizare
Umflarea anvelopelor  Sistemul de umflare Cummins-Meritor (MTIS)™ cu ThermALERT™
Garanție  5 ani / 500,000 mile garanție pentru piese - 1 ani / 100,000 mile garanție pentru manoperă


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
DESENE DE INSTALARE PENTRU MTA-TEC6-23T
  Atașament cadru Tip frână Aspect Rev.
Aspect general Înșurubare Frână cu tambur 5-70010C E
Aspect general Înșurubare Frână cu disc EX225L 5-70010D F
Aspect general Sudare Frână cu tambur 5-70010A D
Aspect general Sudare Frână cu disc EX225L 5-70010B E
Armătură umerașe/sudură cadru Sudare Toate 5-70009A_01 G
Armătură cuier - Instalare cu șuruburi X-Brace Înșurubare Toate 5-69116 H
Cuier cu șuruburi - modele de șuruburi Înșurubare Toate 5-66241AG_01 K
Structura instalațiilor sanitare - supapă de control al înălțimii (fără groapă de gunoi) Toate Toate 5-65443BK D
Structura instalațiilor sanitare - supapă de control al înălțimii (cu haldă) Toate Toate 5-65443BJ D
Aspect general - Specificații privind cuplul Toate Toate 4-60559_42 G
Armătură cuier - bridă cu fixare prin șurub Înșurubare Toate 5-69116C C

 

DESENE DE INSTALARE PENTRU MTA-TEC6-23L
  Atașament cadru Tip frână Aspect Rev.
Aspect general Înșurubare Frână cu tambur 5-70010G A
Aspect general Înșurubare Frână cu disc EX225L 5-70010H B
Aspect general Sudare Frână cu tambur 5-70010E B
Aspect general Sudare Frână cu disc EX225L 5-70010F C
Armătură umerașe/sudură cadru Sudare Toate 5-70009B D
Armătură cuier - Instalare cu șuruburi X-Brace Înșurubare Toate 5-69116A C
Cuier cu șuruburi - modele de șuruburi Înșurubare Toate 5-69317P F
Structura instalațiilor sanitare - supapă de control al înălțimii (fără groapă de gunoi) Toate Toate 5-65443BM B
Structura instalațiilor sanitare - supapă de control al înălțimii (cu haldă) Toate Toate 5-65443BL B
Aspect general - Specificații privind cuplul Toate Toate 4-60559_43 C
Armătură cuier - bridă cu fixare prin șurub Înșurubare Toate 5-69116C C

 

 

DESENE DE INSTALARE PENTRU SISTEMUL DE KIT DE RIDICARE MTA-Tec6
  Atașament cadru Tip frână Aspect Rev.
MTA-Tec6-23T / MTA-Tec6-23L plan de instalare kit de ridicare Toate Toate 5-68942C D