Sisteme common rail

Cummins asigură flotei dvs. o durată mai mare de funcționare și menținerea cheltuielilor de mentenanță la un nivel scăzut. Ca singurul producător de sisteme de alimentare cu combustibil construit pe baza expertizei unui furnizor global de motoare, Cummins oferă o gamă de sisteme variate adaptate nevoilor vehiculelor sau flotelor dvs.

Sistem de combustibil XPI de gamă medie

midrange-xpi-fuel-system.pngPrin adoptarea tehnologiei sistemelor de combustibil de regim greu la motoarele de gamă medie, acest sistem de alimentare cu combustibil asigură o funcționare perfectă la unison între pompă și injectoare. Oferit atât în varianta cu lubrifiere cu ulei, cât și în cea cu lubrifiere cu combustibil, sistemul asigură o presiune de injecție de vârf în cadrul industriei și, în calitate de sistem personalizat, furnizează o performanță optimă a motorului și economie îmbunătățită de combustibil pentru motoarele de gamă medie. 

Sistemele pot fi dotate cu o pompă monocilindrică de mare capacitate capabilă să satisfacă nevoile de mare putere, cu minimizarea necesarului de spațiu și a costului total de proprietate. În plus, modulul de control Cummins monitorizează și reglează parametrii injectorului și ai pompei de combustibil pentru a asigura o injecție constantă de combustibil pe durata de viață a motorului. Designul de vârf al injectoarelor asigură îmbunătățirea generală a economiei de  combustibil a motorului pentru vehicul.

Tehnologia cu lubrifiere pe ulei

Designul modular cu lubrifiere pe ulei este disponibil pentru motoarele de 5 - 12 litri, oferind robustețe maximă la combustibil.

Designul optim asigură un transfer scăzut al uleiul în combustibil, ceea ce maximizează durata de viață a filtrului de particule pentru îmbunătățirea durabilității prin reducerea defecțiunilor la injectoare cauzate de presiunea ridicată și scurgerile de combustibil fierbinte.

Tehnologia cu lubrifiere cu combustibil

Designul modular cu lubrifiere pe combustibil destinat motoarelor de 5 - 12 litri permite o pompă compactă, extrem de eficientă, adaptabilă la o gamă largă de motoare, cu respectarea celor mai înalte standarde din lume în materie de emisii.

Reducerea cerințelor de spațiu care permite mai multă flexibilitate, scurgerea minimă și absența presiunii de transfer a uleiului în combustibil duc la reducerea defecțiunilor injectoarelor cauzate de presiunea ridicată și scurgerile de combustibil fierbinte.

Sistem de combustibil XPI de regim greu

xpi pump.pngSistemul Cummins HD XPI este un sistem common rail care furnizează cea mai mare presiune de injecție din toate celelalte sisteme common rail. Destinat în principal pentru aplicațiile medii și grele, sistemul XPI reprezintă rezultatul tehnologiei de vârf Cummins de pe piață. Sistemul XPI asigură o presiune de injecție de vârf în cadrul industriei și, în calitate de sistem personalizat, furnizează o performanță optimă a motorului și economie îmbunătățită de combustibil pentru aplicațiile de gamă medie.

 

Beneficiile sistemului common rail:

  • Presiune de injecție de vârf în cadrul industriei, cu volum mare de combustibil sub presiune în injector pentru capacitate îmbunătățită de injecție multiplă, ardere optimă și economie de combustibil
  • Injector cu scurgeri reduse și arhitecturi ale pompei pentru reflux minimizat de combustibil încălzit - pentru economie îmbunătățită de combustibil și durabilitate maximă a sistemului de combustibil
  • Pompă de combustibil cu lubrifiere cu ulei și design al actuatoarelor injectoarelor asistat de presiune pentru rezistență suplimentară la defecțiunile provocate de mizeria din combustibil și robustețe crescută la proprietățile combustibilului
  • Pompă disponibilă în modele cu doi și trei cilindri cu configurații multiple care permit flexibilitate în ceea ce privește aplicațiile și montajul
  • Presiune maximă de 2600 bari

Injectoare de combustibil common rail

Cummins oferă injectoare de combustibil cu capacități între 1600 - 2600 bari.

Beneficii:

  • Designul asistat de presiune este mai rezistent la defecțiunile provocate de mizeria din combustibil comparativ cu sistemul cu echilibru de presiuni. Pentru a evita refluxul de combustibil încălzit și necesitatea unui sistem de răcire a combustibilului, injectoarele Cummins au cavități cu arc presurizate, ceea ce face ca scurgerile să fie minime sau inexistente, eliminându-se necesitatea unei răciri suplimentare și îmbunătățindu-se economia de combustibil.
  • Cummins oferă un sistem complet cu injectoare etanșe, ceea ce asigură un produs robust și durabil.
  • Injectoare concepute și adaptate pentru ciclurile de exploatare, care asigură o economie maximă de combustibil și care furnizează o ameliorare a eficienței cu până la 5% comparativ cu concurenții noștri.
  • Injectoarele etanșe reduc cu peste 25% consumul parazit de curent al sistemului de combustibil comparativ cu injectoarele obișnuite de gamă medie pentru o îmbunătățire generală a economiei de combustibil a motorului.
CRFI 4
CRFI 4
CRFI 5
CRFI 5


 

Injectoare de combustibil common rail (CRFI)
Denumire platformă CRFI 2 CRFI 3 CRFI 4 CRFI 5 CRFI 8V
Presiune max de funcționare (bari) 1600 1800 2200 2600 2200
Număr max. de pulsuri de injecție 6 6 6 5 5
Compatibilitate caracteristică injector adaptiv (AIC) Da Da Da Da Da

 

Pompe de combustibil common rail
Denumire platformă FLP 1 OLP 1 OLP 2 OLP 3
Numărul de cilindri 2 1 2 2
Capacitate cilindrică (cc/turație) 1.2 1.8 3.6 2.4
Presiune max. rampă (bari) 2000 1800 2200 2600
Turație max. (pRPM) 4500 1500 1500 2100
Lubrifiere Combustibil Ulei Ulei Ulei
Tip rulment Simplu Bile Bile Simplu
Tip alimentare combustibil Angrenaj mecanic Angrenaj mecanic Angrenaj mecanic Angrenaj mecanic
Aplicații motor MD / HD MD / HD MD / HD MD / HD