Aprovizionare:
- Grupuri electrogene diesel 3 x 2063 kVA C2000D5 alimentate de motoare QSK60-G3
- Comutatoare de sincronizare și distribuție
- Control principal DMC8000
- Instalare și punere în funcțiune
Puterea de rezervă pentru a menține îngrijirea pacienților într-o unitate medicală din Doha,
chiar dacă grila eșuează
Spitalul Abdali din centrul orașului Amman, Iordania, este un spital multispecializat cu 200 paturi, care are misiunea de a oferi cele mai bune practici. Echipat cu cele mai noi tehnologii medicale, spitalul are 14 săli de operație, opt clinici de dializă și facilități suplimentare extinse. În plus, există un centru de conferințe de formare și educație și auditoriu.
Până de curând, aceste facilități de ultimă generație s-au bazat pe rețeaua de utilități și pe propria centrală solară a spitalului pentru a furniza energie continuă. Cu toate acestea, necesitatea de a preveni întreruperile de curent să perturbe activitatea de zi cu zi și să oprească intervențiile chirurgicale și procedurile medicale care salvează vieți au determinat Spitalul Abdali să-și creeze propriul sistem de alimentare de rezervă în cazul unei pene de curent.
"Spitalul Abdali nu își poate permite întreruperi ale alimentării cu energie electrică, deoarece orice defecțiune pune vieți în pericol. Având în vedere aceste mize mari, capacitatea noastră la SETI Jordan de a furniza energie de rezervă dintr-o singură sursă cu responsabilitate deplină, împreună cu capacitățile noastre dovedite inginerie și postvânzare, au contat enorm. Suntem extrem de mândri să ne asigurăm că spitalul are puterea sigură pentru a oferi îngrijire neîntreruptă."
Salim Hakim
SETI Iordania Ltd
Furnizarea unui sistem fiabil cu o singură sursă
Necesitatea unei alimentări de rezervă fiabile a determinat spitalul să invite mai multe companii de top să liciteze pentru lucrare. În cadrul licitației, una dintre firmele de construcții de top din Iordania, Arab Towers Contracting Company (ATCCO), a fost desemnată contractant principal; cu SETI Jordan din Amman, distribuitorul unic și oficial al țării Cummins, însărcinat cu furnizarea echipamentului energetic. Alegerea SETI și Cummins s-a bazat pe capacitatea Cummins de a furniza un sistem integrat de alimentare la cheie, inclusiv generatoare, aparate de comutare și comenzi. Reputația SETI pentru excelență în inginerie și asistență post-vânzare de calitate a fost, de asemenea, esențială, la fel ca și experiența ATCCO de a lucra cu succes atât cu produsele SETI, cât și cu cele Cummins.
Puterea Unuia™ la lucru
Odată ce totul a fost gata de funcționare, SETI a furnizat trei grupuri electrogene diesel Cummins C2000D5 echipate cu motoare QSK60-G3. Generatoarele au o putere nominală de așteptare de 2063 kVA/1650 kWe și au fost furnizate împreună cu un întreruptor principal de aer (ACB) de 3200 Amperi, un comutator de sincronizare și distribuție Cummins și un controler principal Cummins PowerCommand® DMC8000. Toate au fost specificate pentru a îndeplini cerințele spitalului nu numai în ceea ce privește performanța, ci și pentru furnizarea unui sistem de alimentare complet, cu o singură sursă, prin Cummins Power of One - cu componentele pre-integrate, proiectate și construite pentru a funcționa armonios împreună pentru o fiabilitate optimă.
De la furnizare la punere în funcțiune
Pentru a finaliza proiectul, echipele SETI au instalat grupurile electrogene și echipamentele auxiliare în noua cameră electrică a spitalului. Fiecare unitate a fost apoi complet testată și pusă în funcțiune pentru a verifica dacă funcționează conform cerințelor și ca parte perfectă a sistemului finit.
O soluție la cheie susținută de mentenanța Cummins
Menținerea puterii la îndemână
Sistemul de alimentare finalizat oferă acum Spitalului Abdali responsabilitatea sigură, cu o singură sursă și întregul ciclu de viață de care are nevoie - generând energie sigură pentru a-și menține instalațiile și serviciile vitale în funcțiune în cazul în care există o pierdere de energie electrică.
Având în vedere că SETI Jordan a livrat la timp soluția necesară la cheie, era logic ca clientul să apeleze la companie pentru a oferi asistență tehnică continuă pentru noul sistem. În cadrul acordului ulterior de întreținere pe 2 ani, care include service și inspecții cuprinzătoare, inginerii SETI vor efectua teste regulate pentru a se asigura că echipamentul este întotdeauna gata atunci când este necesar.
Cu asigurarea unei alimentări fiabile și eficiente în standby, clientul este mulțumit de rezultatul final. Echipamentele SETI și Cummins și-au dovedit valoarea, ceea ce face foarte probabil ca spitalul să apeleze la Cummins pentru viitoarele cerințe de generare a energiei.
Prezentare generală Provocare: Spitalul Crucii Roșii din Cordoba, Spania, a trebuit să înlocuiască un grup electrogen de rezervă mai vechi și învechit cu un nou gens ...