Spitalul Royal Columbian din New Westminster
Sănătate

Alimentare de rezervă fiabilă pentru sistemul sanitar din Canada

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader
Scop: Să se asigure că alimentarea și echipamentele modernizate și fiabile sunt funcționale și operaționale pe măsură ce Spitalul Royal Columbian avansează în reamenajare.
Locație
Noul Westminster, BC
Dată
2020 decembrie

Aprovizionare: 

  • Grup electrogen Qty (2) 3250kW MV bazat pe platforma motorului QSK-95L
  • Power Command 3.3 controale paralele
  • Comutatoare IEM
  • Comutatoare de transfer Asco

Cummins sprijină comunitatea prin extinderea spitalului Royal Columbian și a centrului energetic

Spitalul Royal Columbian, fondat în 1862, este cel mai aglomerat din Autoritatea de Sănătate Fraser. Este singurul spital din Columbia Britanică cu terapie intensivă cardiacă, traumă, neuroștiințe, maternitate cu risc ridicat și terapie intensivă neonatală într-un singur loc. Spitalul este, de asemenea, desemnat să servească drept unitate medicală post-dezastru. Nevoia de surse de alimentare fiabile și modernizate este esențială pentru funcționarea de zi cu zi a spitalului și capacitatea de a oferi îngrijiri critice și adesea salvatoare de vieți în orice circumstanțe.

Cummins îndeplinește cerințe complexe

Cummins a asistat în fazele de proiectare și construcție ale extinderii și modernizării proiectului, asigurând compatibilitatea tuturor echipamentelor furnizate, bazându-se pe o echipă diversă, inclusiv ingineri de aplicații și specialiști în electronică. Prima fază a acestui proiect a fost adăugarea unui centru energetic, împreună cu o unitate de sănătate mintală cu 75 paturi. Deoarece spațiul era la un preț, era necesar ca unitățile să se potrivească în zone restrânse. Cummins a furnizat două motoare QSK-95L, cea mai mică unitate din clasa lor, pentru a satisface această nevoie, oferind în același timp o putere sigură și fiabilă. Aceste motoare au fost proiectate având în vedere asistența post-vânzare, simplificând service-ul și reducând costurile de operare. Motoarele cu 16 cilindri sunt comparabile cu motoarele concurente cu 20 cilindri și oferă cea mai bună eficiență a consumului de combustibil pentru puterea nominală.

Grupuri electrogene MV de 3250kW bazate pe platforma motorului QSK-95L care alimentează spitalul
Grupuri electrogene MV de 3250kW bazate pe platforma motorului QSK-95L care ajută la alimentarea spitalului Royal Columbian

Acestea au fost primele QSK-95L instalate și puse în funcțiune într-o aplicație canadiană de asistență medicală. QSK-95L sunt gata să accepte sarcina necesară în mai puțin de 10 secunde, la fel ca și standardul de asistență medicală. Împreună cu aceste grupuri electrogene, Cummins a furnizat controlere Power Command 3.3, precum și mai multe ATS-uri ASCO, comutatoare IEM și un sistem de control principal. Noul centru energetic a fost inițial proiectat pentru a găzdui patru generatoare, faza 1 incluzând instalarea primelor două. Designul trebuia să reflecte cerințe stricte care să țină cont de nivelurile seismice, de zgomot și de vibrații. Alimentarea cu energie electrică de rezervă de urgență a trebuit, de asemenea, să fie luată în considerare pentru tranziția spitalului la o unitate post-dezastru

Deoarece spitalul este deja pe deplin operațional, instalarea și pornirea sistemului au fost complexe, cu termene care au necesitat o alimentare continuă cu energie a instalației existente în timpul tranziției. Echipamentele furnizate de Cummins dispun de capacitatea "Power of One", prin care toate sistemele cheie sunt proiectate și fabricate intern, asigurând eficiență și fiabilitate de neegalat.

Cea de-a treia fază a proiectului va consta în extinderea facilității existente, iar până la finalizare, spitalul va înregistra o creștere cu 50% a numărului de paturi disponibile.

Cummins oferă soluții de afaceri fiabile și de încredere

Disponibilitatea și productivitatea superioare sunt doar două dintre modalitățile prin care generatoarele Cummins depășesc și depășesc produsele concurente. Cu o durată de viață de 25,000 ore până la revizia majoră, revizia intermediară a generatoarelor noastre este foarte minoră în comparație cu concurenții noștri, iar produsele noastre sunt capabile să accepte 100% din sarcina nominală înscrisă pe plăcuța de identificare într-un singur pas.

Demonstrând o muncă de echipă extinsă și impresionantă, colaborarea dintre grupurile de vânzări și asistență de service Cummins este prezentă la fiecare pas, de la proiectare până la instalarea finală. Echipele de vânzări și service au lucrat împreună pentru a se asigura că acest proiect avansează rapid, fără întreruperi majore. Cummins a construit relații puternice și autentice cu toți cei implicați în program - de la ingineri la contractori - și a lucrat îndeaproape cu furnizorul aparatelor de comutare și comenzi și cu clientul pentru a determina cerințele și a asigura funcționalitatea înainte de instalare.

Au avut loc întâlniri între ingineri, proiectanți, contractori, consultanți și conducerea unităților Fraser Health pentru a se asigura că toate criteriile de proiectare au fost îndeplinite și că întreaga echipă Cummins a oferit asistență la fiecare pas, rezolvând prompt orice problemă apărută.

Echipele de vânzări și service pentru generarea de energie sprijină comunitatea locală

Cummins este mândru că a putut sprijini Spitalul Royal Columbian cu cele mai bune servicii de asistență pentru clienți și instrumente pentru a deservi orașul New Westminster, provincia și comunitatea care depinde cel mai mult de aceasta. Cummins continuă să ofere clienților soluții pentru a-și menține clienții din domeniul sănătății mereu activi.

Aflați mai multe despre cum vă putem sprijini unitatea medicală

Studii de caz conexe
Studiu de caz în domeniul sănătății

Prezentare generală Provocare: Spitalul Crucii Roșii din Cordoba, Spania, a trebuit să înlocuiască un grup electrogen de rezervă mai vechi și învechit cu un nou gens ...