Ambarcațiuni Cummins Referința #687

Mult timp remarcați pentru calitatea vaselor lor de oțel, Sarawak Slipways au lansat recent o barcă cu echipaj din aluminiu. Construit după un proiect de Naval Consult Pte din Singapore. Ltd., nava de 38 pe 7,85 metri are un pescaj turnat de 1,75 metri.
Cu locuri pentru 50 persoane și cazare pentru un echipaj de opt persoane, nava este alimentată de trei motoare Cummins care rotesc elice cu pas fix. Motoarele portuare și tribord sunt modele Cummins KTA38M2 care livrează 1350 CP la 1900 RPM către elice cu cinci pale cu diametre de 1050 centimetri. Motorul central este un model Cummins KTA50M2 care livrează 1800 CP la 1900 RPM la un propulsor cu diametrul de 1150 cm. Toate cele patru motoare sunt cuplate la angrenaje Twin Disc (modelele MGX6690SC și MGX6848SC) cu rapoarte de 2,47:1.

KTA50M2 montat central este capabil să conducă și o pompă de stingere a incendiilor printr-o priză de putere montată frontal. Alimentarea auxiliară este asigurată de o pereche de generatoare Cummins 6BT5.9DM de 80 W. Barca este echipată cu un propulsor electric prova. Toate cele cinci motoare Cummins au fost furnizate de distribuitorul Cummins Malaysia Scott & English (Malaysia) Sdn Bhd.
Cu trei motoare care livrează un total de 4500 CP, barca cu echipaj poate atinge o viteză de 26 noduri. Numele navei și proprietarul nu au fost încă făcute publice. Este clasificat de Bureau Veritas.
Fotografii oferite de Sarawak Slipways:
Pentru informații suplimentare:
Domnul YongWui Chew
Sarawak Slipways Sdn. Bhd.
Lot 2045, Kuala Baram Industrial Estate Miri, Sarawak Malaezia
Telefon: 6085 605454
E-mail: [email protected]
Naval Consult Pte. Ltd.
Blk 338A, Tah Ching Road # 13-35, Singapore 611338
Telefon: 65 62647688
MT Chong
Manager de vânzări - Unitatea de afaceri Motoare
Scott și engleză (M) Sdn Bhd
Lot 1450 & 1451, Bloc 3, M.C.L.D., Domeniul Industrial Piasau,
98000 Miri, Sarawak, Malaezia.
Telefon: 6085 654984
E-mail: [email protected]
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.