Ambarcațiuni Cummins Referința #619

Pelican Offshore Services Pte Ltd (POS), înființată în 1997, operează o flotă de nave de intervenție rapidă (FSIV), precum și remorchere / nave de aprovizionare pentru manipularea ancorelor în sprijinul industriei offshore de petrol și gaze, în principal în Asia de Sud-Est. Flota lor de FSIV transportă echipaje de platformă și mărfuri ușoare. Lucrând cu clienții lor din industria offshore, compania soră a Pelican Offshore, Penguin Shipyard International, și-a dezvoltat propriile nave de aluminiu de mare viteză Flex-36. Șantierul construiește nave de mare viteză offshore și comerciale din aluminiu de la 1995. Are șantiere în Singapore și Batam, Indonezia, cu o suprafață combinată de teren de peste 60,000 metri pătrați.

Recent, una dintre aceste nave a fost livrată flotei Pelican Offshore Services, La 36 pe 7,6 metri, clasa ABS M / V Pelican Grand are 80 metri pătrați de spațiu pe puntea pupa, cu o capacitate de 40 tone de marfă. Cu un echipaj de opt persoane și o capacitate de 70 pasageri pe platformă, acest design s-a dovedit a fi o dimensiune ideală pentru a satisface cerințele industriei. Cu rezervor pentru 25,000 litri de apă dulce și 60,000 litri de combustibil, nava are, de asemenea, capacități de stingere a incendiilor de până la 600 metri cubi pe oră.
Pelican Offshore Services, înființată în 1997, operează o flotă de nave de intervenție rapidă (FSIV), precum și nave de manipulare a ancorelor pentru remorchere / aprovizionare în sprijinul industriei offshore de petrol și gaze din Asia de Sud-Est. Flota lor de FSIV transportă echipaje de platformă și mărfuri ușoare. Colaborând cu firma soră Penguin International, au dezvoltat o flotă proprie de nave din aluminiu de mare viteză Flex-36.

Pachetul de putere include trei motoare diesel Cummins KTA38-M2, fiecare furnizând 1007 Kw la 1900 RPM, oferind putere principală de propulsie elicelor cu cinci pale cu diametrul de un metru. Un propulsor de prova este încorporat pentru o manevrabilitate suplimentară. O pereche de motoare Cummins 6BT5.9 alimentează generatoare de 80 kW pentru a satisface nevoile electrice ale Pelican Grand.

Atât Pelican Offshore Service, cât și Penguin Shipyard sunt filiale deținute integral de Penguin International Limited, un furnizor integrat de servicii marine și offshore cu sediul în Singapore.
Pentru informații suplimentare:
Penguin Shipyard International Pte. Ltd.
18 Legătura dintre bazinul Tuas
România 638784
Telefon: 65 6865 2568
Telefax: 65 6862 1087
E-mail: [e-mail protejat]
Web: www.penguin.com.sg
Cummins Vânzări și Service Singapore Pte. Ltd.
8 Tanjong Penjuru
România 609019
Telefon: 65 6261 3555
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.