""
Naval

Încă unul în serie pentru Waxler

de Alan Haig-Brown

Ambarcațiuni Cummins Referința #581

Helen Merrill s-a îndreptat spre sud în călătoria ei inaugurală pe râul Ohio la Metropolis Illinois, la câțiva kilometri sub Paducah, Kentucky, cu podul autostrăzii I-24. Jeff L. Yates fotografie

 

Waxler Transportation Co. a preluat livrarea ultimului remorcher într-o serie de cinci bărci împingătoare de 99 pe 35 picioare, 3200 CP. Cea mai recentă soră, M/V Helen Merrill, a făcut călătoria inaugurală pentru filiala de transport terestru a Secor la mijlocul lunii ianuarie 2010.

 

Fiecare dintre nave are o pereche de motoare diesel Cummins KTA50 M2 evaluate individual pentru 1600 CP legate de angrenajele din seria Haley HRV care asigură puterea motorului principal. Cerințele electrice sunt îndeplinite de o pereche de grupuri electrogene Onan de 99 kW.

Studii de caz conexe
Maritim Studiu de caz

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...

Maritim Studiu de caz

Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins.  Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...

Maritim Studiu de caz

Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.