Ambarcațiuni Cummins Referința #833

Cu peste 2000 insule locuite dintr-un total de 7000, Filipine este o locație naturală pentru o afacere cu feribotul. Până în anii 1990, compania-mamă a Oceanjet se ocupa cu transportul de mărfuri grele între insule, dar o oportunitate de a cumpăra un feribot rapid i-a pornit pe o altă cale.
Odată cu achiziționarea Ocean Jet 1, primul lor feribot, compania a început procesul constant de creștere pentru operațiunile lor de feribot de la baza lor din Cebu. Deși operarea unei flote de feriboturi rapide necesită un set diferit de abilități decât o flotă de remorchere și barje, compania redenumită acum Ocean Fast Ferries Corporation, are birouri de bilete și rute care deservesc zece destinații. Creșterea a continuat, astfel încât acum operează o flotă de 18 nave.
Cu câțiva ani în urmă, conducerea firmei a luat decizia de a avea o navă proiectată și construită special pentru rutele lor și nevoile clienților lor. În acest scop, Global Marine Design of Australia a dezvoltat o navă de 33,99 x 7,2 metri, cu o capacitate de 357 pasageri.
Designul s-a dovedit a fi un mare succes. În ianuarie 2018, compania a primit livrarea celui de-al șaptelea din această serie de mare succes. Construit de Golden Dragon Fastcraft Builder, Inc. din Mandaue City, Cebu Oceanjet 388 va transporta, la fel ca surorile sale, 40 dintre pasagerii săi într-o cabină de primă clasă.
La fel ca Oceanjet 88, comandat în mai 2013, Oceanjet 388 este alimentat de o pereche de motoare Cummins KTA50-M2, fiecare dezvoltând 1800 CP la 1900 RPM. Motoarele rotesc elice de 1221 x 1360 mm prin angrenaje ZF 5050A cu reducții de 2,467:1. Această putere conferă noului vas o viteză proiectată de 30 noduri. Acesta va opera pe o rută între Tagbilan, Bohol și Cebu.
Este întotdeauna minunat să vezi o serie de nave surori construite de-a lungul mai multor ani. Nimic nu vorbește mai clar despre succesul unui design, calitatea construcției și excelența componentelor.
Pentru informații suplimentare:
Ocean Fast Ferries, Inc.
Debarcaderul 1, zona debarcaderului Cebu
Cebu, Cebu, Filipine
Web: http://www.oceanjet.net/
Golden Dragon Fastcraft Constructor, Inc.
Latasan, Labogon, orașul Mandaue,
Cebu, Filipine
E-mail: [email protected]
Darwin S. Fabiaña
Director vânzări motoare
Cummins Vânzări și Service Filipine Inc.,
E-mail: [email protected]
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.