""
Naval

Un nou remorcher pentru administrația portuară

de Alan Haig-Brown

Referința navei Cummins

GMB 3 gata de lucru.

 

De la înființarea sa în 1982, Consiliul Maritim Gujarat (GMB) a fost însărcinat cu gestionarea și coordonarea eforturilor posturilor minore de-a lungul celor 1600 km de coastă ai statului de pe coasta de vest a Indiei. În prezent, există 41 astfel de porturi care implică atât finanțare privată, cât și publică.

 

 

 

O vedere severă a noului remorcher.

 

Mandatul GMB include planificarea dezvoltării integrate a noilor porturi, împreună cu legăturile rutiere și feroviare necesare. Consiliul deține, de asemenea, o serie de nave în sprijinul operațiunilor portuare. Anul acesta au primit remorcherul GMB 3 de la șantierul naval Shoft din Bharuch, Gujarat, India. (http://www.shoft.in) Nava, cu cazare pentru un echipaj de 16 și zece pasageri, a fost proiectată de Win Marine Consultancy Services.

 

 

Construit ca Șantierul Naval Shoft nr. 248, remorcherul de 33 pe 10,5 metri a fost livrat pe 23 august a acestui an, cu mult în termen de un an de la instalarea chilei. Acesta este propulsat de două motoare diesel Cummins QSK60-M, fiecare furnizând 2000 CP la 1800 CP. Propulsia se face printr-o pereche de unități Azymuthing Schottel Propulsion System Z-SRP 1012FP. Această combinație oferă remorcherului mare o tracțiune bollard de 41 tone la 85% MCR. Motoarele cu 16 cilindri de 60 litri au fost furnizate de Cummins India.

 

GMB 3 este echipat cu două grupuri electrogene de 150 kW, un set de 60 kw realizat de Kirloskar.Remorcherul de 437 GRT este clasificat în Registrul indian de transport maritim ca + SUL TUG + IY.

 

Pentru fotografii, multumim Shoft Shipyard

 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

 

Girish Uttamchandani
Lider de afaceri - Șantier naval
Cummins India Ltd
Mobil: 91 99 2295 6359
Birou: 91 20 3023 3716 |  Extensie: 3716
E-mail: [email protected]

Shoft Șantier Naval Private Ltd
Kaladhra, în afara drumului Dahej
Bharuch, Gujarat, India
Telefon: 91 2641 255283.
Telefax: 91 2641 255247
E-mail: [email protected]

Birou administrativ: Parcela nr.A.365,
Drumul nr. 26, Wagle Indtl Est,
Thane, India-400604
Telefon: 91 22 258 00116 | 30112,
Telefax: 91 22-2580 0108

WIN MARINE SERVICII DE CONSULTANTA
C-1, Ville Royale Prince Apartments,
Siripuram, Visakhapatnam-530 003

Studii de caz conexe
Maritim Studiu de caz

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...

Maritim Studiu de caz

Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins.  Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...

Maritim Studiu de caz

Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.