Ambarcațiuni Cummins Referința #573

Urmând o lungă tradiție, șantierele navale din Țările de Jos continuă să producă nave fluviale interioare imaculate. În ultimii ani, acestea au avut tendința de a fi construite pe carene expediate de la șantierele navale rentabile din China pentru a fi finisate la cele mai înalte standarde în șantierele navale olandeze.
Anul trecut, șantierul naval De Groot din Dordrecht a finalizat MS Elja-V pentru Ellie și Jacob Van der Vlag. Cu 35 ani de navigare împreună, aceasta este a șasea navă a cuplului cu numele Elja-V. Cu o lungime de 110 metri, noua navă are fasciculul standard de 11,45 metri pentru navigația pe Rin, Magistrală și Dunăre. Această dimensiune permite, de asemenea, depozitarea celor două vagoane ale familiei pe puntea din spatele timoneriei ridicate și coborâte hidraulic. Puterea navei este furnizată de un motor Cummins QSK50-M controlat electronic care produce 1194 kW (1600 CP) la 1800 RPM. Acest motor de nivel 2 respectă standardele actuale de emisii pentru căile navigabile interioare ale Europei. Nava este, de asemenea, echipată cu un propulsor Cummins QSK15-C care livrează 530 CP la 1800 RPM pentru un control maxim al Elja-V în ecluzele căilor navigabile interioare. Nevoile electrice ale navei, inclusiv locuința confortabilă, sunt satisfăcute de o pereche de generatoare Cummins 4BT3.9-B4 de 64 kVá.

Un indiciu al seriozității cu care călătoresc familiile pe căile navigabile interioare ale Europei este sistemul ultra-confortabil de încălzire prin pardoseală atât pentru spațiile de cazare, cât și pentru timonerie. Indiferent cât de departe pot călători în regiunile mai muntoase ale Europei, chiar și peste despărțire și în jos pe Dunăre, familia Van der Vlag se va bucura de calitatea cu care este obișnuită în zonele joase olandeze.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Sjoerd Spronck
Publicitate & Promovare
Scandinavia și Benelux
Cummins Olanda B.V.
Olivijn 800
3316 KH Dordrecht
Olanda
Telefon: 31 78 6530 927
Telefax: 31 78 6176 579
E-mail: [email protected]
Web: www.cummins.com | www.cummins.nl
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.