rezervor de reținere pentru tratarea apei
Tratarea apei

Cummins ajută la extinderea unei stații importante de tratare a apei

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader

Prezentare generală

Provocare: Furnizarea unei soluții de sistem de alimentare de rezervă de urgență care să susțină extinderea stației de tratare a apei din Oman, dublând aproximativ capacitatea de la 57,000 la 125,000 m3/ zi pentru stația de tratare și de la 130,000 la 260,000 m3/zi pentru stația de pompare folosind o capacitate de "sistem cu o singură fereastră".
Soluția Cummins: Cummins a livrat o soluție de alimentare de urgență de 14,5 MVA, bazată pe cinci grupuri electrogene noi - inclusiv primul din țară care va fi alimentat de motorul din seria QSK95. Stația de efluenți tratați are un grup electrogen C2500 D5A, 6,6 kV. Două grupuri C3500 D5, 6,6 kV deservesc stația de tratare biologică, iar stația centrală de pompare este echipată cu două grupuri C2500 D5A, 415 V.
Rezultatul: Toate produsele trebuiau livrate în aproximativ șase luni de la aprobări, pentru a susține programul de implementare al clienților pentru uzina de apă Haya. Unitățile Cummins au fost livrate la fața locului, conform programului angajat, în 2016. Prezența globală, aprovizionarea dintr-o singură sursă, capacitatea de a respecta termenul de livrare și capacitatea de ghișeu unic s-au dovedit esențiale în plasarea responsabilității pentru proiect la Cummins.

Important centru de tratare a apelor uzate pregătit pentru modernizare, dublarea capacității

Haya Water este organizația responsabilă pentru implementarea și operarea instalațiilor de tratare a apelor uzate pe întreg teritoriul statului Oman. Printre acestea se numără un sit important la Al Ansab, lângă capitala Muscat. Extinderea amplasamentului ar dubla aproximativ capacitatea de la 57,000 la 125,000 m3/ zi pentru stația de epurare și de la 130,000 la 260,000 m3/zi pentru stația de pompare.

La finalizare, Al Ansab va deveni una dintre cele mai mari instalații din lume care utilizează procesul bioreactorului cu membrană plană, care produce apă recuperată de înaltă calitate și minimizează amprenta asupra mediului. Ar deveni cea mai mare stație de tratare a apei din Muscat, capabilă să producă mai mult de 100,000 m3 de apă reutilizabilă de înaltă puritate pe zi și ar oferi capitalei Omanului o treime din cerințele sale totale de irigare pentru amenajarea teritoriului și înfrumusețare până în anul 2025.

Cinci grupuri electrogene noi, o soluție impresionantă de alimentare de urgență de 14,5 MVA

Oman Culoare Generator.PNG

Pentru a face față extinderii, distribuitorul Cummins, Universal Engineering Services LLC, a livrat o soluție de alimentare de urgență de 14,5 MVA, bazată pe cinci grupuri electrogene noi - inclusiv primul din țară care a fost alimentat de motorul din seria QSK95. Stația de efluenți tratați are un grup electrogen C2500 D5A, 6,6 kV. Două grupuri C3500 D5, 6,6 kV deservesc stația de tratare biologică, iar stația centrală de pompare este echipată cu două grupuri C2500 D5A, 415 V. Universal Engineering Services a furnizat, de asemenea, atenuatoare, rezervoare de combustibil în vrac, conducte, sistem de ventilație și rezistențe de împământare neutre (NGR).

Cummins a fost partenerul potrivit pentru a susține cerințele internaționale

Cummins a câștigat contractul datorită unei game largi de factori, inclusiv experiența anterioară relevantă în Oman și o prezență puternică în Coreea, țara de origine a principalului contractor Doosan Heavy Industries & Construction.

Una dintre cerințele fundamentale ale contractantului principal a fost utilizarea unui "sistem cu ghișeu unic", un concept de facilitare a comerțului recunoscut la nivel internațional. În cadrul unui sistem cu ghișeu unic, toți cei implicați într-un proiect internațional trebuie să depună informații și documente standardizate într-un singur punct, pentru a simplifica toate cerințele de reglementare legate de import, export și tranzit ale proiectului. Universal Engineering Services (UES), cu sprijinul echipei Cummins Project Design & Implementation (PD&I), a reușit să îndeplinească această cerință mai bine decât concurența.

Suportul global, reputația și amprenta au deschis calea către succesul Cummins

Echipa PD&I a oferit expertiză pe tot parcursul proiectului cu privire la mai multe aspecte: radiatoare la distanță pentru generatoare, amortizoare de eșapament, conducte flexibile, selectarea și alimentarea încărcătorului de baterii pentru unitățile QSK95 și panouri de împământare neutre pentru generatoarele de medie tensiune.

Generator de culori Oman 2.PNG

Cummins a profitat de capacitățile sale globale, reputația și amprenta sa pentru a oferi soluția câștigătoare. UES și-a asumat rolul de lider în virtutea prezenței sale locale în Oman, a istoricului său de proiecte similare din țară și a capacității sale demonstrate de proiecte la cheie. Echipa Cummins PD&I a oferit asistență tehnică, iar Cummins din Marea Britanie a asigurat un preț bun de asistență și asistență la livrări.

După ce AECOM a fost selectat drept consultant de proiectare în 2013, proiectul de extindere Al Ansab a fost o călătorie de patru ani. Doosan Heavy Industries & Construction a castigat contractul in 2015 iunie, iar in 2015 decembrie a atribuit comanda de grup electrogen catre Universal Engineering Services. Cummins a reușit să respecte calendarul agresiv de livrare a proiectelor. Toate produsele trebuiau livrate în aproximativ șase luni de la aprobări, pentru a susține programul de implementare al clienților pentru uzina de apă Haya. Unitățile Cummins au fost livrate la fața locului, conform programului angajat, în 2016. Prezența globală, aprovizionarea dintr-o singură sursă, capacitatea de a respecta termenul de livrare și capacitatea de ghișeu unic s-au dovedit esențiale în plasarea responsabilității pentru proiect la Cummins.

Pentru mai multe informații despre sistemele critice de protecție/alimentare standby sau alte soluții energetice, contactați distribuitorul local Cummins sau vizitați power.cummins.com.

Studii de caz conexe
Studiu de caz Standby Power

Scop: Instalarea unui sistem de alimentare de rezervă pentru o cabană îndepărtată și instalația asociată de tratare a apei

Studiu de caz tratarea apei

Stația de tratare a apelor uzate NEW Water a ales Cummins, după ce furtunile violente i-au lăsat fără energie electrică ore în șir. S-au instalat două grupuri electrogene pe gaz natural și un sistem digital de control DMC8000 pentru ca instalația să poată funcționa în continuare fără probleme în condiții meteorologice imprevizibile.

Studiu de caz tratarea apei

În urma unei furtuni puternice și a problemelor pe scară largă legate de alimentarea cu energie, Tulco Industrial Storage a apelat la Cummins pentru a instala șapte generatoare și patru comutatoare de transfer, astfel încât să mențină puterea instalată pentru unitatea de depozitare climatizată a utilajelor petroliere critice pentru misiune.