""
Naval

O remotorizare clasică

de Alan Haig-Brown

Ambarcațiuni Cummins Referința #745

Remorcherul Vane Brothers Falcon

Remorcherul bun Falcon a fost construit de Modern Marine Inc. în 1978. În anii care au urmat, companiile care au angajat-o și-au schimbat proprietarul de mai multe ori. În 2013 Vane Line Bunkering din Baltimore, Maryland a cumpărat divizia de buncheraj Philadelphia a Kirby Marine.

Oamenii de la compania-mamă, Vane Brothers, au început imediat planurile de actualizare și actualizare a remorcherului clasic de 75×25 picioare. Punctul central al acestui lucru a fost remotorizarea navei. Ei au aranjat cu Cummins Power Systems să înlocuiască perechea de Detroit 12V71 îmbătrânite a bărcii cu motoare moderne Cummins K38-M. Motoarele Tier 2 conforme cu EPA din SUA, fiecare furnizând 1000 CP, s-au dovedit în primele câteva luni de funcționare și, împreună cu alte upgrade-uri, promit remorcherului încă mulți ani de viață productivă.

Cu peste un secol în domeniul maritim și zeci de remorchere care lucrează în diferite porturi de-a lungul coastei atlantice a SUA, Vane Brothers continuă să-și dezvolte flota și serviciile printr-o creștere constantă și controlată.


Fotografie oferită de Vane Brothers

Pentru informații suplimentare:

Richard Sutton
Cummins Power Systems SRL
106 Drumul de acoperire a puțurilor
Grasonville, MD 21638
Telefon: 410 690 3612
E-mail: [email protected]

Katie Kenny
Companiile Vane Brothers

2100 Frankfurst Ave.
Baltimore, MD 21226
Telefon: 410 735 8139
E-mail: [email protected]
Web: www.vanebrothers.com

Studii de caz conexe
Maritim Studiu de caz

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...

Maritim Studiu de caz

Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins.  Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...

Maritim Studiu de caz

Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.