""
Naval

Din China în Peru

de Alan Haig-Brown

Ambarcațiuni Cummins Referința #580

Remorcher peruvian pe seatrials în China. Fotografie Cummins

Un remorcher Z-drive de 26,5 metri a fost livrat recent de la Jiangsu Wuxi Shipyard Co., Ltd. din China unui proprietar peruvian Trabajos Maritimos S.A. Șantierul naval este situat în interiorul orașului Shanghai pe Lacul Thai, lângă orașul Wuxi și Marele Canal Jinghang. Trabajos Maritimos este o organizație maritimă cuprinzătoare care oferă totul, de la servicii de agenție portuară, operațiuni terminale, pilotaj și remorcare.

Noul remorcher, livrat în noiembrie 2009, este propulsat de o pereche de motoare Cummins QSK60, fiecare furnizând 2200 CP la 1800 RPM către HRP Model 7111 WM (P3) cu reducere de 6,681:1. Remorcherul este proiectat cu troliul hawser din față, tipic remorcherelor moderne de andocare. O pereche de grupuri electrogene Cummins 6BT5.9DM furnizează fiecare 100kW de energie electrică, în timp ce un set mai mic de 38 kW pentru service harbout este alimentat de un grup electrogen Cummins 4BT3.9DM.


Pentru informații suplimentare:

Jingsu Wuxi Șantier Naval Co, Ltd.
18 Xinhui Rd.
Wuxi Jiangshu, China

Linda Zhang
Marketing Manager
Cummins Inc., Asia de Est Marine
Guangzhou, China
Telefon: 0086 20 39982999
Telefax: 0086 20 39982180
E-mail: [email protected]

Studii de caz conexe
Maritim Studiu de caz

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...

Maritim Studiu de caz

Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins.  Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...

Maritim Studiu de caz

Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.