2027 X15에 대해 자주 묻는 질문

이 2027 X15™은 뉴욕의 커민스 제임스타운 엔진 공장에서 제조됩니다.

2027 X15 플랫폼은 전 세계에서 테스트 및 검증되었습니다. 북미 지역에서의 광범위한 현장 및 엔지니어링 테스트는 여러 차량 브랜드 및 응용 분야를 아우르는 검증 수준을 증명합니다.

이 구조는 벨트 구동식 고출력 48V 교류 발전기를 사용하여 점점 더 엄격해지는 배출 표준에 최적화된 후처리 히터 솔루션에 전력을 공급합니다. 이 기술을 통해 연비 경제성을 희생하지 않으면서 모든 작동 조건(콜드 스타트, 경부하, 무부하 조건)에서 NOx 출력을 줄일 수 있습니다. 

엔진 및 후처리로 구성된 시스템 수준에서, 중량은 2024 X15 시스템에 비해 중립을 유지할 것으로 예상됩니다. 

2024 X15에 비해 고객은 최대 4%의 연비 향상을 기대할 수 있으며, 파워 트레인 기능을 통해 추가 개선이 가능합니다.