대형 트럭용 커민스 엔진
커민스 디젤 엔진은 북미 대형 트럭 시장에서 가장 선호됩니다. 운전자, 소유주/운용자, 운행 관리자들은 커민스 엔진이 클래스 8 트럭 엔진 중 가장 강력하고 믿을 수 있다고 말합니다.
중량에 민감한 상용 또는 중거리 운송 분야에서 최대 탑재량이 필요한 트럭 고객들은 X12 엔진 이외에 다른 것을 바라지 않습니다. 효율성이 핵심인 장거리 운송의 경우, X15 Efficiency 시리즈가 최적의 선택입니다. 500 HP 이상의 엔진이 필요하다면 초장거리 운송용 X15 Performance 시리즈를 고려할 수 있습니다. 피크 마력을 연속적으로 이용해야 하는 다목적 사용 분야의 경우, X15 Productivity 시리즈 엔진이 적합합니다.
이러한 커민스 대형 디젤 엔진은 다양한 트럭 제조사*에서 사용합니다. 대리점에 문의하거나 트럭 EOM 웹사이트를 방문해서 아래에 나온 트럭 모델의 특정 엔진에 자세히 알아볼 수 있습니다.
*이 정보는 2022년 8월에 마지막으로 업데이트되었습니다.
커민스 엔진이 사용된 대형 트럭 모델

커민스 엔진이 탑재된 트럭 모델:
- Next Gen Cascadia
- 122SD
- 114SD
커민스 엔진이 탑재된 트럭 모델:
- LT 시리즈
- HX 시리즈
- LoneStar

커민스 엔진이 탑재된 트럭 모델:
- W900
- W990
- T880
- T680
- C500
커민스 엔진이 탑재된 트럭 모델:
- 579
- 567
- 389
- 367

커민스 엔진이 탑재된 트럭 모델:
- VNL 300
- VNL 400
- VNL 740
- VNL 760
- VNL 860
- VNX 300
- VNX 400
- VNX 740

커민스 엔진이 탑재된 트럭 모델:
- 6900
- 4700
- 4900
- 49X