한 차원 더 높은

파워트레인 최적화

 

 

2020년형 이후의 X15 Efficiency 시리즈 또는 2021 X12 엔진과 EX 등급, Endurant HD 변속기 그리고 GPS 전방 탐색 데이터를 조합해 한 차원 높은 파워트레인 최적화를 구현합니다. 현재 EX 등급은 커민스 독점 특허 기능인 온램프 부스트를 포함해 4개의 고유한 기능을 제공합니다. 운전자 경험과 운용 효율성을 개선하는 전자식 엔진과 변속기 기능을 제공하도록 지속적인 업데이트가 이루어질 것입니다.

고유한 ADEPTTM 보정이 필요한 SmartCoast, 예측 크루즈 제어 같은 이전의 파워트레인 기능이 EX 등급에서 기본적으로 제공됩니다.

 

2021 X15 Endurant 연료

 

 

2021 X15 Efficiency Endurant 연료

 

이용 가능한 기능1 설명
예측 기어 변속 언덕길에서 차량 성능을 강화하기 위해 전방 탐색 데이터를 사용해 변속기 기어 선택을 향상시킵니다.
온램프 부스트 차량이 연결로에 진입했는지 파악하고 합류 주행을 돕기 위한 차량 가속력 증가를 허용합니다.
예측 제동 전방 탐색 데이터와 개선된 변속기 통합을 사용해 언덕에서 차량 속도를 더 잘 제어합니다.
다이내믹 파워 경로와 차량 탑재량에 맞게 동력을 적응시켜서 쉬운 주행 구간에서는 연비 경제성을 향상시키고 어려운 주행 구간에서는 충분한 성능을 발휘하도록 만듭니다. 
경사길 주행 내리막이 끝날 때 차량 속도를 일시적으로 높여 다가오는 지형을 효율적으로 지나갈 수 있습니다.

1이용 가능한 기능은 OEM에 따라 다를 수 있습니다.

 

사례 연구 행동

O'Neil Transport의 수십 년 성공에 기여한 커민스 엔진

보기

커민스 ISXe5 엔진으로 큰 성공을 거둔 Kenworth 딜러

보기

뉴질랜드 벌목 회사 연간 350만 톤 운반을 위해 커민스를 신뢰

보기

커민스 엔진을 탑재한 당당한 뉴질랜드 하울러

보기

운영 시간을 단축하고 안전성을 높이는 가축 운송업

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.