배경 이미지
보호를 위한 동력
장비 고장은 옵션이 아닙니다. 커민스 발전 기술은 생존을 위해 설계되었습니다.
적용성이 전투의 절반
오늘날 방어 시스템이 더욱 민첩하고 정교해짐에 따라 관련 발전 솔루션에 대한 의존도가 높아졌습니다. 기본 원정 비행장 자원에서 고급 중형 모바일 전원에 이르기까지 커민스는 까다로운 성능, 물류 및 모바일 전력 요구 사항을 충족하는 데 필요한 군사 경험과 기술 기능을 제공합니다.
100년을 이어온 전력 생산
커민스는 여러 해 동안의 전력 생산 경험을 통해 고객의 방위 요건을 위한 가장 강력하고 안정적인 전력 솔루션을 제공할 수 있습니다. 커민스는 전력 시스템 솔루션의 모든 측면(발전기 세트 설계, 제조, 설치 및 서비스)을 통합했습니다. 엔진, 교류 발전기, 통합 및 외부 제어 시스템, 인클로저와 같은 모든 주요 구성 요소를 커컨스에서 제조, 제작 및 테스트합니다.
이 통합 접근법은 발전기의 각 요소가 처음부터 조화롭게 작동하도록 고안된다는 것을 의미합니다.
추진력 있는 전력
회복력이 있는 솔루션
더 높은 시스템 신뢰성 제공 유닛 이동성 및 운반성 향상
최적화된 설계
물류 발자국(연료 및 유지보수)을 줄입니다. 운영 및 유지보수 비용을 절감합니다.
업그레이드
미국 EPA 대기 오염 요건 충족 노후 발전기 교체
주요 발전기 세트
Rugged Mobile Power
5kW ~ 60 kW 주 전원
RMP는 군 관련 작업을 위한 상당한 운용상의 장점을 갖추고 있습니다. 물류 발자국을 줄이고, 부대의 기동성 및 수송성을 향상시킴으로써 운영 및 유지보수(O&M) 비용을 효과적으로 절감합니다.
커민스 파트너
견적 문의
사양 또는 부하에 맞는 가장 경제적인 크기의 장비를 찾으세요.
커민스는 상업용 발전기 세트 제품을 정부 납품용 가격으로 제공합니다.
견적을 받으려면 제이미 퍼거슨([email protected])에게 문의하세요