Lubrifiants

Huile Premium Blue de Valvoline

Les huiles à moteur Premium Blue de Valvoline sont conçues pour offrir une performance de lubrification de pointe dans les moteurs au diesel modernes dotés d'équipement de traitement des émissions, y compris tous les types de recyclage des gaz d'échappement (RGE) et les filtres à particules diesel. Utilisé aux côtés d'un carburant diesel à très faible teneur en soufre, ce produit offre une formule équilibrée dont la longue vie utile et le drainage facilité maximisent la durée de vie de votre moteur et la propreté de son traitement secondaire.

Cummins approuve l'utilisation de l'huile à moteur Premium Blue de Valvoline et l'a soumise à une vaste gamme de tests, non seulement dans des moteurs stationnaires ou routiers avec RGE, dont des moteurs au diesel, au GNC et au GNL, mais aussi dans des moteurs équipés d'un filtre à particules diesel. Ce produit a été testé et s'est prouvé conforme aux normes de l'industrie, dont les normes SAE, TMC et CES.

D'autres avantages du produit sont :

  • Une technologie à polymère dispersif unique, ajoutée à une base d'huile de groupe II, réduit la production de suie et protège le moteur en cas de démarrage à froid
  • Protection contre l'usure du système de distribution et réduction du colmatage du filtre à huile lorsque les niveaux de suie sont élevés
  • Meilleure gestion des dépôts à température élevée pour les pistons simples ou à deux pièces, et réduction de l'usure des garnitures et des chemises
  • Indice de base plus élevé et meilleure rétention de l'indice de base pour une durée de vie améliorée, ce en tout respect des limites imposées aux produits chimiques

Pour en savoir plus sur les huiles à moteur Premium Blue de Valvoline offertes pour les moteurs Cummins, veuillez communiquer avec l'établissement de ventes et service Cummins le plus proche.

Trouver un emplacement   Demande de pièces