Puissance Holset. Prenez les commandes.

Le bon turbocompresseur de suralimentation de remplacement Holset signifie moins de temps d’arrêt, une plus grande efficacité et une meilleure économie de carburant pour les années à venir.

Les turbocompresseurs de suralimentation Holset et les pièces d’origine sont conçus pour répondre aux spécifications originales de votre moteur et les dépasser en matière de performance, de fiabilité et de durabilité dans un environnement exigeant.

 
Ne prenez pas de risques avec un produit autre qu’un Holset d’origine.


Holset Power Brochure Image
Télécharger la brochure

Nous avons mis Holset à l’épreuve

Nous avons mis Holset à l’épreuve afin de démontrer les risques que posent les turbos adaptés, reconstruits, réparés ou remanufacturés. Ne prenez pas le risque d'utiliser des turbocompresseurs de suralimentation non authentiques. Quand vous faites confiance aux turbocompresseurs de suralimentation Holset d’origine, vous êtes assurés que la qualité, la fiabilité et la standardisation sont intégrées. Les essais techniques, qui opposent les turbocompresseurs de suralimentation et composants Holset d’origine à des pièces non authentiques, en font la démonstration.

Les tests comprenaient l'examens des matériaux, l’analyse de la chimie des pièces et des inspections visuelles détaillées
sur un turbocompresseur de suralimentation de série B de milieu de gamme et un actionneur ISB 6.7 VGT™. Les résultats démontrent pourquoi vous devriez toujours choisir des produits Holset d’origine.


Évitez les dangers cachés. Achetez toujours des turbos Holset d’origine.

Roue de turbine Holset offre une teneur en nickel supérieure et une résistance à la traction et à l’élasticité supérieures en cas de températures extrêmes
Boîtier de roulement Les produits Holset d’origine offrent une résistance à la traction de 30 % supérieure à celle de produits non authentiques à teneur plus élevée en carbone
Journal Bearings Les paliers d'essieu d’origine Holset utilisent l’alliage métallique spécifié, ce qui réduit l’usure des roulements et offre une réponse appropriée aux particules de contaminants trouvées dans l’huile sale

Faites confiance au bon turbocompresseur de suralimentation

L’investissement de Holset dans la technologie fait en sorte que vos clients obtiennent les spécifications de turbo rigoureuses conçues pour leurs moteurs.

Un produit Holset d’origine offre :

  • Une meilleure économie de carburant
  • Une augmentation de la puissance du moteur
  • Une durée de vie prolongée du moteur
  • Durabilité et fiabilité

Activez les zones réactives sur l’image pour en savoir plus.

La tranquilité grâce aux turbocompresseurs de suralimentation Holset d’origine

Holset Marine Customer Article Download Image
Télécharger le témoignage d'un client
L'histoire vécue d’un client qui démontre que vous ne devriez jamais acheter un turbo non authentique

Les turbocompresseurs de suralimentation holset® sont des machines complexes dont la vitesse est aussi rapide que celle d’un moteur à réaction. La durabilité et la fiabilité des produits Holset reposent sur l’attention aux détails et des caractéristiques précises. Des éléments essentiels, comme la rectitude de l’alésage et de l’arbre, sont mesurés avec des tolérances aussi faibles qu’un micron (un brin de cheveux fait 75 microns et une cellule de sang rouge, 5 microns). La technologie et l’expertise nécessaires au remplacement d’un turbocompresseur de suralimentation Holset pour équipement d'origine ne peuvent pas être facilement répliquées par les réparations, les reconstructions ou les produits adaptés sur le marché.

Pour comprendre l’importance d’avoir un turbocompresseur de suralimentation fiable, lisez comment le voyage de Rick Renfroe à Key West et aux Bahamas a rapidement tourné au cauchemar en raison d’un achat auprès d’un vendeur non autorisé.

Prenez les commandes et choisissez de remplacer uniquement par des turbocompresseurs de suralimentation et des composants d’origine Holset® par l’entremise de notre réseau expert de distributeurs Holset autorisés.


Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.